(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
24,352円
税込単価
26,787円

USB3.0/2.0対応ハードウェア暗号化&パスワードロック対応耐衝撃ポータブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 長さ(mm):
    19
  • 寸法 幅(mm):
    84
  • 寸法 奥行き(mm):
    120
  • 本体色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

HDPD-SUTBシリーズの特長

自動暗号化・パスワードロック・ケンジントンスロットの3つの安心設計

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

本商品に保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏えい対策が可能。また、本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要。さらに、本商品の本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備しており、盗難による重要なデータ流出リスクを低減。
この「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」の3つの安心設計で、あなたの大切なデータを強力に守る。

データはすべて自動でハードウェア暗号化(AES256bit)

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

本商品に保存するデータはすべてコントローラ(ハードウェア)で自動的に暗号化される。暗号方式には、解読が困難な「AES256bit」を採用。解体してハードディスクを取り出された場合でも、データを読み取られる心配がない。大切なデータをしっかり守る。

パスワードロックでデータを守る

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

本商品をパソコンに接続すると、パスワード入力画面が自動起動(※)(パスワードロックソフトウェア「SHGate(エスエイチゲート)」)。正しいパスワードを入力しない限り、データ保存領域には一切アクセスできないため、盗難や紛失時にも内部のデータを守ることが可能。
※自動起動はWindowsのみ対応。OSによって、自動再生画面で設定が必要です。

盗難防止に役立つケンジントンスロットを装備

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

セキュリティ対策として、本体に盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。盗難による重要なデータ流出リスクを低減。

落下の衝撃からデータを守る

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

ポータブルハードディスクを持ち運ぶときには、うっかり落下するリスクが伴う。ハードディスクのような精密機器は、落下の衝撃によってデータが読み取りできなくなる可能性があるため、万が一に備えて、本商品のような耐衝撃モデルを選ぶのがおすすめ。本商品はそんな万が一の落下からドライブを守る耐衝撃構造を備えている。
※本商品は、全ての状況、環境でハードディスクドライブ、データ、外装が破損しないことを保証するものではありません。本商品を故意に落下させたり、衝撃を加えないでください。

落下しても安心 耐衝撃ボディ

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

外装部には、キズつきにくく耐久性に優れた「熱可塑性ポリウレタンエラストマー(TPU)」、内装部には衝撃に強い「ポリカーボネート(PC)」を採用。適度な硬さと弾力性をあわせもった、衝撃に強いボディを実現。さらに、本体内部の4箇所についている衝撃吸収ダンパーによるフローティング構造により、落下の衝撃を吸収。万が一落としてしまっても、ボディが落下の衝撃からドライブを守る安心設計。

各種設定変更が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」に対応

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。パスワードの詳細変更(パスワード最小文字数、有効期限など)や利用環境制限(許可したPCでのみ利用可とする)などの設定が可能。また、操作ログの閲覧、パスワード入力不可となったHDPD-SUTBシリーズの状態復旧などの機能も実装。

企業ポリシーに沿ってHDPD-SUTBシリーズをカスタマイズ

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

「SUHManager」を使えばそれぞれの企業ポリシーに応じて、HDPD-SUTBシリーズの仕様をカスタマイズすることが可能。また、複数のHDPD-SUTBシリーズをリスト化し一元管理することも可能。セキュリティが必須とされる、企業のポータブルハードディスクを活用したビジネスを強力にバックアップ。

Macに対応

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

Mac環境でも、ハードウェア暗号化やパスワードロックといったダブルのセキュリティ機能を使用可能。
※パスワード入力画面の自動起動はWindowsのみ対応。

USB 3.0ならではの超高速転送

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ:関連画像

USB 2.0に比べて約10倍(規格値)高速なUSBの新規格「USB 3.0」に対応。USB 3.0対応のインターフェイスと組み合わせることで、バックアップや動画ファイルのコピーもスピーディー。
USB 3.0は従来のUSB 2.0インターフェイスにも接続できるため、今までのパソコンでも安心して使用可能。今はまだUSB 3.0対応機器を持っていない方でも、次に買うパソコンに備えてハイパフォーマンスを発揮できるように準備しておくことが可能。
※USB 2.0インターフェイスに接続した場合、USB 2.0での転送速度(規格値:480Mbps)となります。

製品仕様

対応機種

  • USB 3.0/USB 2.0を装備したパソコン(アイ・オー・データ機器製USB 3.0/USB 2.0インターフェイスを装備した機種を含む)
  • Windowsパソコン
  • Mac

※USB 3.0でご使用いただくには、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。

対応OS

  • Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7
  • Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008
  • macOS 10.12 ~ 10.13、OS X 10.9 ~ 10.11

※ソフトウェアの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。

製品仕様

インターフェイスUSB 3.0/USB 2.0(Micro Bコネクター)
電源USBバスパワー
フォーマットNTFS
設置条件横置き
外形寸法約84(W)×120(D)×19(H)mm(本体のみ)
質量約180g ※本体のみ
質量(梱包時)約370g
使用温度範囲5~35℃
使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)
各種取得規格・法規制VCCI Class B
保証期間1年保証
  • ※ スリープおよび休止などのOS省電力機能は使用しないでください。
  • ※ アイ・オー・データ機器製USB 3.0PCカードインターフェイスや、USBハブ(モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)や、一部パソコン本体に接続する場合は、ACアダプターが必要です。PC本体のUSBバス電源供給機能性能により、一部機種においてACアダプターが必要な場合があります。推奨ACアダプター「USB-ACADP5」(別売)。

エネルギー消費効率

製品名エネルギー消費効率(W/GB)区分グリーン購入法基準
HDPD-SUTB5000.0044E不適合
HDPD-SUTB10.0022H不適合
HDPD-SUTB20.0011H適合

※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。

添付品

主な添付品USB 3.0ケーブル
・A-Micro B USB 3.0 約30cm
・A-Micro B USB 3.0 約80cm
添付ソフトウェアパスワードロックソフトウェア「SHGate」
初期化ソフトウェア
※添付ソフトウェアはすべて製品本体の仮想CD-ROM領域に収録。

開発秘話

 

ポータブルハードディスクには珍しく、セキュリティ対策として、本体に盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備しました。盗難による重要なデータ流出リスクを低減します。

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
HDD容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDPD-SUTB2

1TB以上5TB未満
2.0TB
10

1個

24,352( 26,787円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USB3.0/2.0対応ハードウェア暗号化&パスワードロック対応耐衝撃ポータブルHDD。
【特長】
・ハードウェアによるAES256bitの自動暗号化機能を搭載したセキュリティポータブルハードディスク。
・ハードディスクに書き込まれるデータ全てが自動で暗号化。
・たとえ解体してもデータを読み取られる心配はない。
・データ領域のアクセスはパスワードロックによる認証が必要なため、容易にアクセスすることが不可能。
・管理者用ソフトウェア(別売)の使用で、管理者による一元管理や一部仕様のカスタマイズが可能。
【用途】
・落下の衝撃からハードディスクを守る耐衝撃構造のため、重要なビジネスデータの持ち歩きにおすすめ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

HDPD-SUTB2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズの型番HDPD-SUTB2のページです。
型番HDPD-SUTB2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

        USB3.1(Gen.1)対応 アルミ素材&薄型ポータブルHDD HD-PUSU3-Dシリーズ

          USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

          USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

            TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

            TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

              Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

              Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

                メーカー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー
                通常価格 24,352円 36,416円 30,899円 22,148円 15,860円 38,625円 30,899円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                種類 HDD HDD HDD - - HDD HDD
                インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 eSATA eSATA - - eSATA eSATA
                寸法 長さ(mm) 19 30 30 - - 30 30
                寸法 幅(mm) 84 105 105 - - 105 105
                寸法 奥行き(mm) 120 170 170 - - 170 170

                ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 暗号化の形式は何ですか?
                A
                ハードウェア暗号化でAES256bitです。

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました