(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLED-NTJ2-1004U-R
端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ) LEDユニット

端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ) CLED-NTJ2-1004U-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
19,430円
税込単価
21,373円

LEDユニット 端子台・ドアスイッチ一体型に取付ピッチ270mmタイプを追加し...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 保護等級:
  • 寸法 幅(mm):
    138
  • 寸法 厚み(mm):
    79
  • スイッチ位置:
    右側
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 照度は参考値となります。

Loading...

CLED-NTJ2-1004U-R の仕様・寸法情報

商品情報

日東工業製自立盤キャビネット 対応シリーズ一覧

日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付けピッチが同一であるため、追加工無しで容易に施行可能です。

ドアスイッチ位置の調節も不要です。

 

■各シリーズに応じた取付け穴A~Cにて取付けて頂くことで下表のシリーズに対応します。

LEDユニット(端子台・ドアスイッチ一体型) 取付けピッチ270mmタイプ:関連画像

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
入力電流(mA)
消費電力(W)
全光束(lm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-NTJ2-1004U-R

150
370
55
4.5
600
10

1個

19,430( 21,373円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDユニット 端子台・ドアスイッチ一体型に取付ピッチ270mmタイプを追加しました。
【特長】
・[省力化] 日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため。
 追加工無しで容易に施工可能です。ドアスイッチ位置の調節も不要です。
・[長寿命] 従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。
・[省エネ] 従来の蛍光灯に比べて消費電力が約半分です。
・[低発熱] 蛍光灯のように熱くならず安全です。
・[低紫外線] 紫外線を殆ど発しませんので盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。
・[耐衝撃性] ガラスを全く使っていませんので輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

(i)ご注意

  • 照度は参考値となります。

カタログ

 

Loading...

CLED-NTJ2-1004U-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)の型番CLED-NTJ2-1004U-Rのページです。
型番CLED-NTJ2-1004U-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

    盤用照明 LEDユニット

    盤用照明 LEDユニット

      LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

      LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

        LEDユニット CLED-1004U

        LEDユニット CLED-1004U

          LEDユニット(端子台一体型)

          LEDユニット(端子台一体型)

            LF1B-N形 LED照明ユニット

            LF1B-N形 LED照明ユニット

              LF2B形 LED照明ユニット

              LF2B形 LED照明ユニット

                盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                  LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                  LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                    LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                    LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                      盤用LED照明 CLED-1004

                      盤用LED照明 CLED-1004

                        LEDユニット(足長タイプ)

                        LEDユニット(足長タイプ)

                          万能直管LEDライト(昼白色)

                          万能直管LEDライト(昼白色)

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 星和電機 篠原電機 篠原電機 IDEC IDEC 篠原電機 ミスミ IDEC 篠原電機 篠原電機 エムジー
                            通常価格 19,430円 28,460円 6,790円 18,140円 13,600円 7,630円 12,130円 12,970円 12,348円 20,792円 8,990円 17,554円 7,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート フラット フラット ストレート ストレート 直管
                            LED色 白色 白色 昼光色 白色 白色 - 昼光色 白色 白色 - 白色 白色 昼白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V - AC100V~AC240V DC24V DC24V AC100V~AC240V AC100V~AC240V ユニバーサル対応照明
                            保護等級 IP65 IP65 IP67f - -
                            寸法 幅(mm) 138 184.8 25 185 42 27.5 40 42 48.2 - 42 214.8 -

                            端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLED-NTJ2-1009U-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照度
                            (lx)
                            寸法 長さ
                            (mm)
                            入力電流
                            (mA)
                            消費電力
                            (W)
                            全光束
                            (lm)

                            29,550円

                            ( 32,505円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1029063410591200

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました