(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLED-1009TB3Y
LEDユニット(端子台一体型) LEDユニット タンシダイイッタイガタ

LEDユニット(端子台一体型) CLED-1009TB3Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
22,040円
税込単価
24,244円

端子台一体型でユニットの小型・軽量化を実現!端子台はネジ端子と差込端子の2タイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 保護等級:
  • 寸法 幅(mm):
    42
  • 寸法 厚み(mm):
    41
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 照度は参考値となります。

CLED-1009TB3Y の仕様・寸法情報

商品情報

仕様変更

2025年9月1日より形状と電気的特性に仕様変更がございます。
新旧混合出荷となる旨予めご了承ください。
①形状変更
本体両側のねじ固定用部品の形状を下図の ように変更致します。
※本変更による取付寸法の変更はございません。
②電気的特性変更
項目CLED-1004CLED-1009
変更前変更後変更前変更後
消費電力(at100V)4.5W5.0W9.0W10.0W
耐電圧(対地間、1分あたり)
※SW付ユニットタイプは変更無
変更前:AC1500V
変更後:AC2000V
・変更理由
①ねじ固定部品の剛性アップのため
②部品の調達安定性考慮による回路設計見直しのため
※本変更による型番の変更、及び光学特性の変更はございません。

型番リスト

型番
照度(lx)
寸法 長さ(mm)
入力電流(mA)
消費電力(W)
全光束(lm)
端子形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-1009TB3Y

290
617
105
9
1200
ネジ端子
10

1個

22,040( 24,244円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

端子台一体型でユニットの小型・軽量化を実現!端子台はネジ端子と差込端子の2タイプから選択可能です。
【特長】
・[コンパクト] 従来型より全長サイズダウンを実現し小型盤にも対応します。
・[省力化] 電源ライン用の中継端子台を金具と一体化して、配線の省力化を実現します。差込み端子タイプはドライバーが不要ですので配線が容易です。
・[長寿命] 従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。
・[省エネ] 従来の蛍光灯に比べて消費電力が約半分です。
・[低発熱] 蛍光灯のように熱くならず安全です。
・[低紫外線] 紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。
・[耐衝撃性] ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
※使用しているLEDデバイスは日亜化学工業株式会社製です。
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 照度は参考値となります。

カタログ

 

Loading...

CLED-1009TB3Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDユニット(端子台一体型)の型番CLED-1009TB3Yのページです。
型番CLED-1009TB3Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDユニット(端子台一体型)

LEDユニット(端子台一体型)

    LF2B形 LED照明ユニット

    LF2B形 LED照明ユニット

      LF1B-N形 LED照明ユニット

      LF1B-N形 LED照明ユニット

        LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

        LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

          端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

            盤用照明 LEDユニット

            盤用照明 LEDユニット

              LED照明(フラット、低発熱)

              LED照明(フラット、低発熱)

                LEDユニット CLED-1004U

                LEDユニット CLED-1004U

                  LED照明(ストレート、広角・高照度)

                  LED照明(ストレート、広角・高照度)

                    LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                    LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                      LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                      LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                        LED照明(ストレート、AC100V)

                        LED照明(ストレート、AC100V)

                          LED照明(ストレート、防塵)

                          LED照明(ストレート、防塵)

                            メーカー 篠原電機 IDEC IDEC 星和電機 篠原電機 篠原電機 ミスミ 篠原電機 ミスミ IDEC ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 13,600円 12,130円 7,630円 6,790円 19,430円 28,460円 9,214円 18,140円 9,744円 20,792円 12,348円 - 8,085円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート フラット ストレート ストレート フラット フラット - ストレート
                            LED色 白色 昼光色 - 昼光色 白色 白色 白色 白色 - - 白色 - 白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V - DC24V AC100V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V AC100V~AC240V DC24V DC24V DC24V - DC24V
                            保護等級 IP65 IP65 IP40 - - IP67f - IP54
                            寸法 幅(mm) 42 40 27.5 25 138 184.8 50 185 40 - 48.2 - 29

                            LEDユニット(端子台一体型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLED-1004TB2WG
                            CLED-1004TB2Y
                            CLED-1004TB3Y
                            CLED-1009TB2WG
                            CLED-1009TB2Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?照度
                            (lx)
                            寸法 長さ
                            (mm)
                            入力電流
                            (mA)
                            消費電力
                            (W)
                            全光束
                            (lm)
                            端子形状

                            13,600円

                            ( 14,960円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10150345554.5600差込端子

                            13,760円

                            ( 15,136円 )
                            1個 -

                            11日目

                            10150345554.5600ネジ端子

                            14,210円

                            ( 15,631円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10150353554.5600ネジ端子

                            21,370円

                            ( 23,507円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1029060910591200差込端子

                            21,620円

                            ( 23,782円 )
                            1個 -

                            11日目

                            1029060910591200ネジ端子

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました