(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GTS-12W
薄型防噴流ギャラリー IP45 ウスガタボウフンリュウギャラリー

薄型防噴流ギャラリー IP45 GTS-12W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,068円
税込単価
20,975円

盤の小型化・省スペース化に貢献!コンパクトでありながら高い防水性を実現!前面か...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 規格:
    IP45
  • 幅×高さ×長さ(mm):
    幅160×高さ160
  • 材質/表面処理:
    アウタールーバー

(i)ご注意

  • ファン取付時は排気用としてご使用ください
    ファン取付穴はM3バーリングです

    【 仕様変更のお知らせ 】
    GTSシリーズにおいて一部仕様が、変更となります。
    変更内容、変更時期については、商品情報をご確認ください。

Loading...

GTS-12W の仕様・寸法情報

商品仕様

【 GTSシリーズ共通 仕様変更 】
2018年7月上旬出荷分より取付けネジの脱落防止性能向上のため、
アウタールーバー取付けネジに組み込まれているナイロンセットワッシャーを下図の通り変更致します。
 

 ギャラリワッシャ

   

薄型防噴流ギャラリー IP45:関連画像

型番リスト

型番
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTS-12W

ファン無し
10

1個

19,068( 20,975円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

盤の小型化・省スペース化に貢献!
コンパクトでありながら高い防水性を実現!
前面からフィルター交換可能!
120角ファン取付可!(背面側)
【用途】
・とくに風雨にさらされる条件の厳しい屋外などに設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。

(i)ご注意

  • ファン取付時は排気用としてご使用ください
    ファン取付穴はM3バーリングです

    【 仕様変更のお知らせ 】
    GTSシリーズにおいて一部仕様が、変更となります。
    変更内容、変更時期については、商品情報をご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

GTS-12Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型防噴流ギャラリー IP45の型番GTS-12Wのページです。
型番GTS-12Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型防噴流ギャラリー IP45

薄型防噴流ギャラリー IP45

    小型通気ギャラリー(屋内用)

    小型通気ギャラリー(屋内用)

      ウオルボックス用ルーバー

      ウオルボックス用ルーバー

        プラスチックギャラリー(前面開閉型)

        プラスチックギャラリー(前面開閉型)

          防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)

          防噴流型ギャラリー(カバー樹脂タイプ)

            プラスチックギャラリー GPCシリーズ

            プラスチックギャラリー GPCシリーズ

              CSLP クーレット・ルーバー

              CSLP クーレット・ルーバー

                WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

                WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー(フィルタ付)

                  SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                  SLP-25・SLP-25C 大型ルーバー

                    ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45

                    ファン付きギャラリー (ステンレス製) IP45

                      [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

                      [OSLP-FU]フード付角形ルーバー・オプション・フィルタユニット

                        フード付角型ルーバー LKF

                        フード付角型ルーバー LKF

                          フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

                          フリーアルミギャラリー【屋内推奨】 IP20

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 未来工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 河村電器産業 篠原電機
                            通常価格 19,068円 3,041円 306円 1,068円 8,664円 1,253円 9,891円 11,984円 8,794円 42,434円 4,305円 8,271円 12,735円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目~   4日目  
                            材質 ステンレス - 樹脂 - - ABS 樹脂 - 樹脂 ステンレス 樹脂/ステンレス - アルミニウム合金
                            規格 IP45 IPX2 - - - IP20 - - - IP45 - - IPX2
                            幅×高さ×長さ(mm) 幅160×高さ160 - - - - - - - - - - - -
                            材質/表面処理 アウタールーバー 錆止め塗装 - - - - - - - - - - アルマイト仕上げ

                            薄型防噴流ギャラリー IP45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GTS-12W-F1
                            GTS-12W-F2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?特徴

                            26,465円

                            ( 29,112円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10ファン付き(AC100V付属)

                            26,465円

                            ( 29,112円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10ファン付き(AC200V付属)

                            ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました