(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
982円 ~ 1,176円  特別価格 
税込価格
1,080円 ~ 1,294円  特別価格 

開閉式押ボタンカバーに新たな機種が追加されました!ヒンジ開閉式のため、ボタン・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品仕様

開閉式押ボタンカバー φ22/30取付穴用:関連画像

型番リスト

型番
中心穴径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22.5
白色
10

1個

1,176( 1,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

22.5
赤色
10

1個

1,023( 1,125円 )

7日目

30.5
白色
10

1個

982円

883

( 971円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30.5
赤色
10

1個

1,023( 1,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開閉式押ボタンカバーに新たな機種が追加されました!
ヒンジ開閉式のため、ボタン・スイッチ操作時もラクラク!
【特長】
・取付はボタン・スイッチと共締めですので、カバー開閉時に脱落しません。
・操作部径φ40程度、パネルからの突出30mm程度のボタン・スイッチに適合します。
【用途】
・押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)

    φ22 コントロールユニット ボタンカバー

    φ22 コントロールユニット ボタンカバー

      φ22 コントロールユニットパドロックカバー

      φ22 コントロールユニットパドロックカバー

        φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

        φ22 コントロールユニット コンタクトゴムカバー

          Φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ用 保護カバー

          Φ22コマンドスイッチ AM22/DM22シリーズ用 保護カバー

            φ16シリーズ AF16形 保護カバー

            φ16シリーズ AF16形 保護カバー

              角コマンドスイッチ 保護カバー

              角コマンドスイッチ 保護カバー

                動力用押しボタンスイッチAS480/482形 オプション品

                動力用押しボタンスイッチAS480/482形 オプション品

                  Φ22シリーズ 防水キャップ AM22形

                  Φ22シリーズ 防水キャップ AM22形

                    φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

                    φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード

                      角コマンドスイッチ AG28/DG28 保護カバー

                      角コマンドスイッチ AG28/DG28 保護カバー

                        Φ16コマンドスイッチ AH164/165 保護/防じんカバー

                        Φ16コマンドスイッチ AH164/165 保護/防じんカバー

                          コマンドスイッチ 充電部保護カバー

                          コマンドスイッチ 充電部保護カバー

                            メーカー 篠原電機 IDEC IDEC IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御
                            通常価格 982円 640円 740円 550円 178円 726円 262円 1,583円 632円 160円 628円 736円 38円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防水カバー・キャップ パドロックカバー 耐油カバー・キャップ スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ 防水カバー・キャップ - スイッチカバー・キャップ・保護カバー スイッチカバー・キャップ・保護カバー / 防塵カバー・キャップ スイッチカバー・キャップ・保護カバー
                            幅×高さ×奥行き(mm) 58×74×38 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリプロピレン樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            開閉式 押ボタンカバー(φ22/30取付穴用)のレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            非常停止スイッチカバー
                            評価 2.0満足度:2.02017/11/17
                            薄くて頼りない感じ
                            もう少し奥行があった方がボタンを選ばずに済むと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護/スイッチカバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました