差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きス...
ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) イメージ
ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)のパッケージ外観
差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立つ。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効。
電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効。
本体差込口形状 | 2ピン |
---|---|
本体差込口個数 | 6個口 |
プラグ仕様 | 2ピン・スイングプラグ |
コード長 | 2m |
定格 | 125V・15A・1,500W |
雷ガード | ○ |
ほこりシャッター | ○ |
絶縁キャップ付きプラグ | ○ |
二重被ふく | ○ |
スイングプラグ | ○ |
カラー | ブラック |
材質 | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 |
外形寸法 | 幅32×奥行292×高さ26mm ※コード部分及びプラグ部分を除く |
質量 | 約338g |
使用可能地域 | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 |
電気用品安全法 | PSE適合 |
Loading...
差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。
【特長】
・トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利。
・ACアダプタを5つ挿すことが可能。
・雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプ。
【用途】
・コンセントの穴を増やしたいときに最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-NSLK-2620BKで型番確定
ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620BKの型番T-NSLK-2620BKのページです。
型番T-NSLK-2620BKに関する仕様情報を記載しております。