【特長】隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続で...
型番 | 本体差込口形状 | 本体差込口個数 | プラグ仕様 | コード長 | 定格 | ほこりシャッター | 絶縁キャップ付きプラグ | 二重被ふく | スイングプラグ | カラー | 材質 | 外形寸法 | 質量 | 使用可能地域 | 電気用品安全法 | パッケージサイズ | パッケージ重量 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-NSL-2610BK | 2ピン | 6個口 | 2ピン・スイングプラグ | 1m | 125V・15A・1500W | ○ | ○ | ○ | ○ | ブラック | 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 | 幅32mm×奥行292mm×高さ26mm ※コード部分及びプラグ部分を除く | 約270g | 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 | PSE適合 | 幅110mmx奥行57mmx370mm | 0.358kg | 4953103301979 |
Loading...
【特長】隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ。
【商品仕様】
・ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。
・タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。
・トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。
・ACアダプタを5つ挿すことがことができます。
・差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
・トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
・電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
・プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
・本体差込口形状:2ピン
・本体差込口個数:6個口
・プラグ仕様:2ピン・スイングプラグ
・コード長:1m
・定格:125V・15A・1500W
・ほこりシャッター:○
・絶縁キャップ付きプラグ:○
・二重被ふく:○
・スイングプラグ:○
・カラー:ブラック
・材質:本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
・外形寸法:幅32mm×奥行292mm×高さ26mm ※コード部分及びプラグ部分を除く
・質量:約270g
・使用可能地域:本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
・電気用品安全法:PSE適合
・パッケージサイズ:幅110mmx奥行57mmx370mm
・パッケージ重量:0.358kg
・JANコード:4953103301979
この商品に近い類似品がありませんでした。
T-NSL-2610BKで型番確定
ほこり防止シャッター付きスリムタップの型番T-NSL-2610BKのページです。
型番T-NSL-2610BKに関する仕様情報を記載しております。