(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FW-S10-5.0K
FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ FW-Sシリーズ タワータイプ

FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ FW-S10-5.0K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
869,698円
税込単価
956,668円

制御盤内や装置内への設置性を追求したFA用途に最適な常時インバータUPS。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FW-S10-5.0K 解除

Loading...

FW-S10-5.0K の仕様・寸法情報

商品情報

FREQUPS FW-Sシリーズの仕様

FREQUPS FW-Sシリーズの外観

コンセント仕様:FW-S10C-0.7K/1.0K/1.5Kの外観
耐環境仕様:FW-S10T-0.7K/1.0K/1.5Kの外観

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの外観

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの外観

FW-S10-5.0Kの外観

FW-S10-5.0Kの外観

-FREQUPS
FW-Sシリーズ
形式FW-S10C-0.7KFW-S10C-1.0KFW-S10C-1.5KFW-S10-2.0KFW-S10-3.0KFW-S10-5.0KFW-S10T-0.7KFW-S10T-1.0KFW-S10T-1.5K
運転方式常時インバータ給電方式
交流入力相数・線数単相2線式
(アース付)
単相2線式
(M4端子台)
単相2線式
(M6端子台)
単相2線式
(アース付)
接続プラグ/端子台2P15Aアース付
NEMA 5-15P
2P15Aアース付
NEMA 5-15P(※1)
M4端子台M6端子台2P15Aアース付
NEMA 5-15P
2P15Aアース付
NEMA 5-15P(※1)
入力電圧範囲AC85V~144VAC85V~144V(※1)AC85V~144VAC85V~144V(※1)
周波数47.5Hz~63Hz
入力容量0.7kVA1.0kVA1.5kVA2.0kVA3.0kVA5.0kVA0.7kVA1.0kVA1.5kVA
入力力率0.95以上(定格負荷時)
バッテリ種類小形制御弁式鉛蓄電池
期待寿命5年間(周囲温度20℃)
停電補償時間10分間(300W)10分間(450W)10分間(650W)10分間(1.4kW)5分間(2.1kW)10分間(3.5kW)10分間(300W)10分間(450W)10分間(650W)
5分間(490W)5分間(700W)5分間(1.0kW)5分間(490W)5分間(700W)5分間(1.0kW)
充電時間8時間(充電量90%)
交流出力相数・線数単相2線式
(アース付)
単相2線式
(M4端子台)
単相2線式
(M6端子台)
単相2線式
(アース付)
電圧100~120V±2%(※2)
周波数同期モード:入力周波数に同期/
固定モード:50/60Hz±0.5%(50Hz/60Hzの選択が任意に設定可能)
(工場出荷時同期モード)
出力容量0.7kVA
560W
1.0kVA
800W
1.5kVA
1.2kW
2.0kVA
1.6kW
3.0kVA
2.4kW
5.0kVA
4.0kW
0.7kVA
560W
1.0kVA
800W
1.5kVA
1.2kW
出力:100Vコンセント2P15Aアース付
2個
(1系統、2出力 抜け止め仕様)
2P15Aアース付 NEMA 5-15R
4個
(1系統、4出力)(※3)
2P15Aアース付
2個
(1系統、2出力 抜け止め仕様)
出力:端子台-M4端子台(1系統)M6端子台(1系統)-
電圧波形正弦波
バックアップ切換時間無瞬断
インバータ許容ピーク電流定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
電圧波形歪率3%以下(定格抵抗負荷)
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒(※4)
環境周囲温度0~40℃(推奨20~30℃)
相対湿度25~85RH%以下(結露しないこと)
汚損度-汚損度3(IEC60950-1/JIS C6950-1規格準拠)
起動方式商用起動商用起動/バッテリ起動
冷却方式強制風冷
(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
強制風冷
(長寿命ファン採用:交換不要)
強制風冷
(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
発熱量98W140W210W155W235W390W98W140W210W
外部インターフェースRS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
USB(タイプB)-
外部信号差込端子台:オープンコレクタ出力、無電圧接点出力
・放電終止予告
・バイパス運転信号・バックアップ運転信号
・設定負荷超過・瞬低警報等
差込端子台:フォトカプラ入力
・UPSシャットダウン信号
・バイパス切替
・非常停止信号・ブレーカ連動信号
・リモートON/OFF信号等
オプションボード用スロット-
騒音50dB以下(前方1m、A特性)
塗装色グレー
外形W×H×D(mm)155×255×415175×430×540
(4U)
250×672×600155×255×415
質量約15kg約18kg約20kg約42kg約108kg約15kg約18kg約21kg
規格UL規格-
CEマーク(自己宣言)-
準拠規格VCCI classA, FCC classA
備考※1)1.0kW以上の容量を接続される場合は入力電圧100V以上でご使用ください。
※2)交流出力電圧はFREQSHIP、UPSSETにより1V単位で任意に設定可能です。(工場出荷時設定は100V)
※3)OUTPUT A/Bはそれぞれ2出力合計で15Aまでです。また、2.0kVAは合計20A、3.0kVAは合計30A、5.0kVAは合計50Aまでです。
※4)UPSが過負荷状態の時はバイパス運転となり、バックアップできません。
注意事項1)半波整流負荷をご使用の場合、出力容量、出力電流の定格は1/2の値になります。

FREQUPS FW-Sシリーズの名称図

操作パネルの名称図

操作パネルの名称図

外形図

コンセント仕様:FW-S10C-0.7K/1.0K/1.5K
耐環境仕様:FW-S10T-0.7K/1.0K/1.5K

端子台仕様 : FW-S10-0.7K、FW-S10-1.0K、FW-S10-1.5K/コンセント仕様 : FW-S10C-0.7K、FW-S10C-1.0K、FW-S10C-1.5Kの寸法図(単位:mm)

コンセント仕様:FW-S10C-0.7K/1.0K/1.5K、耐環境仕様:FW-S10T-0.7K/1.0K/1.5Kの寸法図(単位:mm)

端子台仕様 : FW-S10-0.7K、FW-S10-1.0K、FW-S10-1.5K/コンセント仕様 : FW-S10C-0.7K、FW-S10C-1.0K、FW-S10C-1.5Kの名称図

コンセント仕様:FW-S10C-0.7K/1.0K/1.5K、耐環境仕様:FW-S10T-0.7K/1.0K/1.5Kの名称図

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0K

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの寸法図(単位:mm)

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの寸法図(単位:mm)

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの名称図

FW-S10-2.0K、FW-S10-3.0Kの名称図

FW-S10-5.0K

FW-S10-5.0Kの寸法図(単位:mm)

FW-S10-5.0Kの寸法図(単位:mm)

FW-S10-5.0Kの名称図

FW-S10-5.0Kの名称図

名称番号

1. 外部信号端子台:警報等の信号入出力用端子です。
2. RS-232Cコネクタ(D-sub 9ピン オス):シャットダウンを行う場合やFREQSHIPを使用する場合通信ケーブルを接続します。
3. 冷却ファン
4. 端子台パネル:端子台に接続する際はこのパネルを外してください。
5. 入力サーキットプロテクタ:過電流が発生した場合トリップします。
6. 配線ケーブル穴:端子台パネルを取り外し、配線穴からケーブルを内部に導入してケーブルを接続してください。
7. 入出力端子台
8. OUTPUT/出力コンセント:(100V 2P15Aアース付)抜け止め仕様です。負荷を接続します。
9. OUTPUT/出力コンセント:(100V 2P15Aアース付 NEMA 5-15R) 負荷を接続します。
10. 入力プラグ(ケーブル長:2.5m):2P15Aアース付 NEMA 5-15P単相接地極付プラグです。商用100Vコンセントに差し込みます。
11. オプションボード用スロット:オプションボードを挿入するスロットです。
12. 増設バッテリコネクタ:増設バッテリユニットを接続するコネクタです。
13. 出力サーキットプロテクタ(15A):コンセント(2口/個)の合計は15Aまでです。

※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
定格出力電流(A)
定格出力容量(VA)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
停電補償時間(分)
仕様
接続プラグ/端子台
据付方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-S10-5.0K

50
5000
672
250
600
10(3.5kW)
端子台仕様
端子台(M6ねじ)
タワー
-

1個

869,698( 956,668円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤内や装置内への設置性を追求したFA用途に最適な常時インバータUPS。
【特長】
・AC85~144V幅広い入力電圧に対応したクリーンな出力電圧
・停電や瞬停の発生時に無瞬断でバックアップ切換
・出力電圧を100~120Vまで1V単位で設定可能
・出力電圧、周波数の固定も可能
・ソフトスタート機能を搭載で、突入電流の抑制が可能
【用途】
・電源トラブル時のバックアップ運転用電源供給に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

FW-S10-5.0Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータの型番FW-S10-5.0Kのページです。
型番FW-S10-5.0Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

      FREQUPS FW-Aシリーズ

      FREQUPS FW-Aシリーズ

        FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

        FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

          UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

          UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

            UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

            UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

              UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

              UPS BNシリーズ 100V ラックマウント型 ラインインタラクティブ方式

                常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

                常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

                  UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                  UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

                    常時商用給電方式UPS BYシリーズ

                    常時商用給電方式UPS BYシリーズ

                      UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                      UPS BUシリーズ 100V ラックマウント型 常時インバータ給電方式

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                          UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

                          UPS BUシリーズ 常時インバータ給電方式(耐温度環境タイプ)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 103,876円 38,871円 89,800円 570,900円 27,719円 47,890円 94,890円 24,771円 122,649円 27,980円 149,790円 198,990円 238,990円
                            通常出荷日 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 15日目~   30日目~   39日目  
                            入力電圧(V) AC100 AC100 AC81~124 - AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC200 / 220 / 230 / 240 AC100 / 110 / 115 / 120
                            出力電圧(V) AC100 AC100 AC100 - AC100V AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC220 / 220 / 230 / 240 AC100 / 110 / 115 / 120
                            給電方式 常時インバータ 常時商用 ラインインタラクティブ 常時インバータ 常時商用 常時商用 ラインインタラクティブ 常時商用 常時インバータ 常時商用 常時インバータ 常時インバータ 常時インバータ
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            入力相数 単相 単相 単相 単相 単相(アース付) 単相 単相(アース付) 単相 単相(アース付) 単相 単相 単相 単相(アース付)

                            FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            制御盤瞬低保護用バックアップ電源として
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/12
                            盤内1次電源の瞬停保護として0.7KVAを使用しました。PLCを盤内にいれていましたが瞬停保護ができます。接続端子部がコンセント式でなく、端子台接続なので、配線がやりやすいです。又、各警報出力もあり、これも端子台接続ですので容易に接続できます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FW-S10-2.0K
                            FW-S10-3.0K
                            FW-S10C-0.7K
                            FW-S10C-1.0K
                            FW-S10C-1.5K
                            FW-S10L-0.7K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格出力電流
                            (A)
                            定格出力容量
                            (VA)
                            寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)
                            停電補償時間
                            (分)
                            仕様 接続プラグ/端子台 据付方式

                            310,798円

                            ( 341,878円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -20200043017554010(1.4kW)端子台仕様端子台(M4ねじ)タワー/ラック兼用

                            492,703円

                            ( 541,973円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            103030004301755405(2.1kW)端子台仕様端子台(M4ねじ)タワー/ラック兼用

                            103,876円

                            ( 114,264円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            10770025515541510(300W)、5(490W)コンセント仕様コンセント(2P15Aアース付)タワー(横置き可能)

                            122,068円

                            ( 134,275円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1010100025515541510(450W)、5(700W)コンセント仕様コンセント(2P15Aアース付)タワー(横置き可能)

                            178,804円

                            ( 196,684円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            1015150025515541510(650W)、5(1.0kW)コンセント仕様コンセント(2P15Aアース付)タワー(横置き可能)

                            113,592円

                            ( 124,951円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            -770025515541510(490W)定格補償時間10分コンセント(2P15Aアース付)タワー(横置き可能)

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました