(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
38,871円
税込単価
42,758円

常時商用電源給電方式のアッパーベーシックモデルUPS。【特長】・正弦波出力でP...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧(V):
    AC100
  • 出力電圧(V):
    AC100
  • 定格出力容量(VA):
    0.5k
  • 給電方式:
    常時商用
  • バッテリ種類:
  • 代表規格:
    UL
  • 寸法 長さ(mm):
    280
  • 寸法 幅(mm):
    46
  • 寸法 厚み(mm):
    275
  • 入力相数:
    単相
  • 出力相数:
    単相
  • 停電補償時間(分):
    3.5
  • 仕様:
    タワー/ラック兼用
  • 接続プラグ/端子台:
    コンセント(2P15Aアース付)

型番

FW-J10-0.5K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

FREQUPS FW-Jシリーズの仕様

FW-J10-0.5Kの外観

FW-J10-0.5Kの外観

付属品:通信ケーブル(3m)、USBケーブル(1.8m)、縦置き用スタンド

FW-J10-0.5Kの寸法図(単位:mm)

FW-J10-0.5Kの寸法図(単位:mm)

0.5kVA

-FREQUPS
FW-Jシリーズ
形式FW-J10-0.5K
運転方式常時商用給電方式
交流入力相数・線数単相2線式(アース付)
接続プラグ/端子台2P15Aアース付
NEMA 5-15P
入力電圧範囲AC100V±10%
周波数50Hz/60Hz±5%
入力容量600VA
入力力率接続する負荷に依存
バッテリ種類小形制御弁式鉛蓄電池
期待寿命5年間(周囲温度20℃)
停電補償時間3.5分間
(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
充電時間9時間以内(充電量90%)
交流出力相数・線数単相2線式(アース付)
電圧100V±6%(※1)
周波数50Hz/60Hz(※1)
出力容量500VA/300W
出力:100Vコンセント2P15Aアース付
NEMA 5-15R
3個(1系統、3出力)
出力:端子台-
電圧波形正弦波(※1)
バックアップ切換時間10ms以内(高速リレー切換方式)
インバータ許容ピーク電流突入電流許容値15A以下
電圧波形歪率-
過負荷保護110% 30秒/140% 3秒(※2)
環境周囲温度0~40℃(推奨値20~30℃)
相対湿度25~85%(結露しないこと)
起動方式商用起動
冷却方式自冷
発熱量(定格負荷時)12W
外部インターフェースRS-232C (D-sub9ピン-オスコネクタ)
USB (タイプB)
外部信号(※3)
オープンコレクタ出力
バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力 :UPSシャットダウン
オプションボード用スロット-
騒音40dB以下(前方1m, A特性)
塗装色
外形W×H×D(mm)46×280×275(※4)
質量約4.4kg
規格UL規格UL1778
CEマーク(自己宣言)-
準拠規格VCCI classA
備考※1)バックアップ運転時。
※2)バックアップ運転状態での値です。
※3)RS-232C(D-sub9ピン・オスコネクタ)と共有です。
※4)付属の縦置き用スタンド装着時の外形は89×285×275です。
注意事項1)半波整流方式の負荷は接続しないでください。
2)UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS定格容量の1.5倍以上を目安として選定願います。

FREQUPS FW-Jシリーズの名称図

FW-J10-0.5Kの名称図

FW-J10-0.5Kの名称図

外部信号コネクタの詳細イメージ

外部信号コネクタの詳細イメージ

操作パネルの名称図

操作パネルの名称図

PFC電源搭載機器に対して安心対応

矩形波出力のUPSをPFC電源搭載機器に接続した場合

矩形波出力のUPSをPFC電源搭載機器に接続した場合

FREQUPS FW-Jシリーズは停電(瞬停)や瞬時電圧低下によるバックアップ運転時の出力波形が正弦波であるため、PFC電源搭載機器にも安心して使用可能。
※PFC電源とは、「力率改善回路(Power Factor Correction)」を搭載した電源のことで、力率を向上させ、高調波電流と呼ばれるノイズを抑制する効果がある。

UPSのバックアップ運転開始と同時にPFC電源が入力電流を入力電圧(UPS出力電圧)の変化に合わせるように調整することで、過大な電流が流れる。
この過電流をUPSが検知し過負荷によりUPS出力が遮断されたり、PFC電源搭載機器やUPSに障害が発生する場合もある。

復電時のリブート機能

復電時のリブート機能の仕様イメージ

復電時のリブート機能の仕様イメージ

不意の電源トラブルでOSのシャットダウンを開始してから、UPSのシャットダウンを行う前に復電したときに、コンピュータを自動的にリブート(再起動)させる事が可能。
また、FW-Jシリーズは、UPSシャットダウンからUPS再起動までの時間を自由に設定可能なためコンピュータを確実に立ち上げることができる。

高い設置性

縦置き使用イメージ

縦置き使用イメージ

横置き使用イメージ

横置き使用イメージ

横置き、縦置き両方可能。スペースに合わせて自由に設置可能。左側面(底面)にねじ穴が空いているので(3ヶ所)、タップねじ等を使用することにより板面に固定することができる。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FW-J10-0.5K

10

1個

38,871( 42,758円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

常時商用電源給電方式のアッパーベーシックモデルUPS。
【特長】
・正弦波出力でPFC電源搭載機器のバックアップに最適なアッパーベーシックモデル
・パソコンの自動シャットダウンが終了した後、UPS 本体も自動でシャットダウン可能です
・PSパワースイッチOFFによるパソコンのシャットダウン
・セルフテストの実行周期を設定することで定期的にバッテリの状態確認をすることが可能です
・起動時及び復電時の突入電流による不必要なバックアップ運転を避けるため、任意に設定した時間の間(0~30秒)、入力電圧が低下してもバックアップ運転に切り替えません
・RS232CコネクタとUSBコネクタを搭載しておりユーザでの選択が可能(同時使用不可)

カタログ

Loading...

FW-J10-0.5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電の型番FW-J10-0.5Kのページです。
型番FW-J10-0.5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

    FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

    FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

      FREQUPS FW-Aシリーズ

      FREQUPS FW-Aシリーズ

        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

        UPS BAシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(小型/給電方式切替)

          Smart-UPS

          Smart-UPS

            APC RS PFC電源対応機器

            APC RS PFC電源対応機器

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

                UPS BUシリーズ 100V 常時インバータ給電方式(給電方式切替)

                  FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                  FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                      常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

                      常時商用給電方式UPS BXシリーズ(超薄型)

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                          無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                          無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン APC(シュナイダーエレクトリック) APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 38,871円 93,700円 89,800円 122,649円 47,900円 23,690円 47,890円 158,990円 570,900円 27,719円 31,746円 198,990円 97,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   5日目   30日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力電圧(V) AC100 AC100 AC81~124 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 - AC100 AC100 AC200 / 220 / 230 / 240 DC24
                            出力電圧(V) AC100 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 - 100±8%(バッテリ使用時) AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 / 110 / 115 / 120 - AC100V AC100 AC220 / 220 / 230 / 240 DC24
                            定格出力容量(VA) 0.5k - - - - - - 1000 - - - - -
                            給電方式 常時商用 常時インバータ ラインインタラクティブ 常時インバータ - - 常時商用 常時インバータ 常時インバータ 常時商用 常時商用 常時インバータ -
                            バッテリ種類 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 リチウムイオン

                            FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機器の停電保障用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/14
                            初めての購入で2台を代引きとした。機器はコンパクトで非常に良かった。
                            しかし、納期には1台しか届かず代引きは聞いていいないといわれた。サポートセンターに問い合わせしたところ、ドライバーから連絡があり再配達に時間がかかるとの回答があった。後日もう1台が届き代引きの費用を支払った。商品の到着はバラバラでかつ支払いもよくわならないなど良い印象がなかった。製品とは別の部分で残念な取引であった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました