(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,635円 ~ 17,134円
税込価格
8,399円 ~ 18,847円

R04シリーズのレセプタクルをガラス端子を使用し機密構造に改良したもので、真空...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

気密性形レセプタクル(ガラス封止)

この製品は、R04シリーズのレセプタクルをガラス端子を使用し気密構造に改良したもので、真空およびオイル封入機器等で使用可能な製品。


製品仕様


気密性:1×10 -9atm・cc/sec
耐圧圧力:2500kPa
絶縁抵抗:DC500V 1,000MΩ以上
接触抵抗:1A以上 20mΩ以下(導体抵抗含む)



定格電圧電流および耐電圧表(常態時)


極数 インサート
番号
定格 耐電圧
AC. Vrms
電圧AC. Vrms 電流A
2 6-2 300 2 900
3 6-3 300 2 900
5 6-5 150 2 500
6 9-6 300 2 900
8 9-8 200 2 700
12 12-12 300 2 900






R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル:関連画像

R04-R2MHB。




R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル:関連画像

気密性形レセプタクル図面。




R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル:関連画像

取付穴寸法。



インサート
サイズ
極数 品名
ピンコンタクト
構造寸法 適合コネクタプラグ品名(ソケットコンタクト)
A B D E F ※非防水 防水
6 2 R04-R2MHB 14.0 20.0 10.5φ
P=0.75
2.0 14.5 14.5 R03-P2F R04-P2F4.8
3 R04-R3MHB R03-P3F R04-P3F4.8
5 R04-R5MHB R03-P5F R04-P5F4.8
9 6 R04-R6MHB 16.0 22.0 M14
(P=1)
2.0 14.5 18.6 R03-P6F R04-P6F()
8 R04-R8MHB R03-P8F R04-P8F()
12 12 R04-R12MHB 20.0 26.0 M18
(P=1)
3.0 14.5 18.6 R03-PB12F R04-P12F()

構造寸法表







 

型番リスト

型番
許容電圧(V)
ピン数
注記電圧DC
注記電圧AC
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300/420
2
420V
300V
10

1個

7,635( 8,399円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
300/420
3
420V
300V
10

1個

8,666( 9,533円 )

-

150/200
5
200V
150V
10

1個

8,989( 9,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300/420
6
420V
300V
10

1個

11,852( 13,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200/280
8
280V
200V
10

1個

16,294( 17,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300/420
12
420V
300V
10

1個

17,134( 18,847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

R04シリーズのレセプタクルをガラス端子を使用し機密構造に改良したもので、真空およびオイル封入機器等での使用が可能です。
勘合プラグは、R03シリーズ(非防水)・R04シリーズ(防水)が適用します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクル

    バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

    バヨネット式MSコネクタ アングルプラグ(防水)

      JL04Vシリーズケーブルクランプ

      JL04Vシリーズケーブルクランプ

        CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

        CE05・JL04V 欧州規格・防水 コンジット取付プラグ(ネジ式)(R1)

          【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)

          【多治見無線電機】R04 防水 フランジ型パネル取付レセプタクル(ネジ式)

            バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

            バヨネット式MSコネクタ ストレートプラグ(防水)

              NWPC 防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)

              NWPC 防水 パネル取付レセプタクル(ネジ式)

                バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)

                バヨネット式MSコネクタ パネル取付レセプタクル(防水)

                  【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                  【多治見無線電機】製商品 PRC04 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                    D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                    D/MS(D190)・(D263)シリーズ 丸形コネクタ(R1)

                      CPC コネクタ シリーズ 2

                      CPC コネクタ シリーズ 2

                        丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ

                        丸型コネクタ 防滴防水 D/MS(D190)・(D263)・Aシリーズ

                          MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

                          MIL規格準拠 丸形コネクタ H/MSシリーズ

                            メーカー 多治見無線電機 ミスミ 日本航空電子工業 フジクラ(旧:第一電子工業) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ フジクラ(旧:第一電子工業) TE Connectivity フジクラ(旧:第一電子工業) ヒロセ電機
                            通常価格 7,635円 9,288円 1,464円 12,200円 7,635円 10,500円 1,989円 8,113円 1,789円 1,943円 1,553円 1,213円 2,738円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 パネルマウント パネルマウント ケーブル接続 ケーブル接続 - パネルマウント パネルマウント パネルマウント - ケーブル接続 - - -
                            シリーズ R04 MS JL04V CE05 - MS NWPC MS - その他 その他 その他 MS
                            許容電流(A) 2 - - 23/46 - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - メス(ソケット) - - - - - - - - -
                            電線接続方法 ハンダ ハンダ - ハンダ - ハンダ ハンダ ハンダ - ハンダ - ハンダ -

                            R04シリーズ 完全防水 気密形レセプタクルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました