(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用 GSシリーズゲージセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

汎用 GSシリーズゲージセンサ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,601円 77,367円
税込単価
106,261円 85,104円

耐振動タイプ (耐振・防水構造 IP64)・電気部品の接着固定により耐振性能を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    リニアスケール(測長ユニット)
  • 測定範囲:
    30mm
  • 種類:
    耐振・耐振動タイプ
  • 耐衝撃(m/s2):
    1470
  • 耐振動(m/s2):
    147
  • 分解能(μm):
    1
  • 電源:
    DC4.5~5.5V
  • 使用温度範囲(℃):
    0~+40

型番

GS-6830A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-6830A

1個

96,601円

77,367

( 85,104円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐振動タイプ (耐振・防水構造 IP64)
・電気部品の接着固定により耐振性能をアップ。
・ベアリング軸受けを採用することで、従来品に比べ、スピンドルの摺動寿命が延びました。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用 GSシリーズゲージセンサの型番GS-6830Aのページです。
型番GS-6830Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用 GSシリーズゲージセンサ

汎用 GSシリーズゲージセンサ

    リニアゲージセンサGS-6830

    リニアゲージセンサGS-6830

      リニアゲージセンサGS-4830

      リニアゲージセンサGS-4830

        リニアゲージセンサGS-4713

        リニアゲージセンサGS-4713

          リニアゲージセンサGS-3813B

          リニアゲージセンサGS-3813B

            ベビーゲージセンサ

            ベビーゲージセンサ

              リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

              リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

                Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)

                Dsubコネクタ コンプリートセット(フード・コネクタ)

                  Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                  Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フードあり (第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                    セントロニクスコネクタ付ケーブル フラットケーブル (第一電子工業製コネクタ使用)

                      CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

                      CC-Link ワンタッチコネクタ付電源ケーブル

                        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                        Dsubコネクタ付ケーブル バラ線フード無し(第一電子工業製・ミスミオリジナルコネクタ使用)

                          リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル(NRLY-□PCRY)

                          リレーターミナル対応 PLC中継ケーブル(NRLY-□PCRY)

                            メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 96,601円 96,601円 166,113円 98,325円 150,701円 106,285円 132,000円 252円 - - - - -
                            通常出荷日 8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   4日目~   3日目   2日目  
                            商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) - - - - - -
                            測定範囲 30mm 30mm 30mm 13mm 13mm 10mm - - - - - - -
                            種類 耐振・耐振動タイプ 耐振・耐振動タイプ 耐振・防油・ロングライフ 耐振・防油・ロングライフ 高分解能タイプ 小型タイプ トータルカウンタ - - - - - -
                            耐衝撃(m/s2) 1470 1470 1960 1960 1960 980 - - - - - - -
                            耐振動(m/s2) 147 147 196 196 196 98 - - - - - - -

                            汎用 GSシリーズゲージセンサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました