(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベビーゲージセンサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS-1310
ベビーゲージセンサ ゲージセンサ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
149,143円 118,151円
税込単価
164,057円 129,966円

【特長】・薄型・省スペースなので設置・メンテナンスが容易におこなえます。・各種...

詳細情報を確認する

型番

BS-1310 解除

Loading...

 
カタログを表示

BS-1310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分解能(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-1310

1

1個

149,143円

118,151

( 129,966円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型・省スペースなので設置・メンテナンスが容易におこなえます。
・各種寸法、変位、移動量を検出するコンパクトでタフな検出器。
・優れた耐久性、耐振動・衝撃性を省サイズで実現。
・従来機種に比べて耐水性を強化しました:保護等級(IP64 → IP66)。
・従来機種に比べて耐久性(長寿命)を強化しました:摺動回数(1000万回 → 3000万回)。
・従来機種に比べて使用温度範囲を拡大しました:使用温度範囲(5~40 ℃ → 0~50 ℃)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベビーゲージセンサの型番BS-1310のページです。
型番BS-1310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベビーゲージセンサ

ベビーゲージセンサ

    汎用 GSシリーズゲージセンサ

    汎用 GSシリーズゲージセンサ

      リニアゲージセンサGS-4713

      リニアゲージセンサGS-4713

        リニアゲージセンサGS-3813B

        リニアゲージセンサGS-3813B

          リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

          リニアゲージセンサゲージカウンタDG-5100

            リニアゲージセンサGS-6830

            リニアゲージセンサGS-6830

              リニアゲージセンサGS-4830

              リニアゲージセンサGS-4830

                ハスコー HD-10F フレアナット修正機

                ハスコー HD-10F フレアナット修正機

                  メーカー 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 小野測器 HASCO
                  通常価格 106,285円 96,601円 98,325円 150,701円 132,000円 96,601円 166,113円 31,329円
                  通常出荷日 7日目~   8日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   5日目  
                  商品タイプ リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) リニアスケール(測長ユニット) -
                  測定範囲 10mm 30mm 13mm 13mm - 30mm 30mm -
                  種類 小型タイプ 耐振・耐振動タイプ 耐振・防油・ロングライフ 高分解能タイプ トータルカウンタ 耐振・耐振動タイプ 耐振・防油・ロングライフ -
                  耐衝撃(m/s2) 980 1470 1960 1960 - 1470 1960 -
                  耐振動(m/s2) 98 147 196 196 - 147 196 -

                  ベビーゲージセンサのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BS-1210
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  分解能
                  (μm)

                  106,285円

                  ( 116,914円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  10

                  測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました