(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AE用 凝縮水排出器【6個入り】

AE用 凝縮水排出器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,391円
税込単価
2,630円

内部からの凝縮水の確実な排出と、外部からの水の浸入を保護する凝縮水排出器。【特...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

AE用 アクセサリ 凝縮水排出器の仕様

使用例(外部)

使用例(外部)

使用例(内部)

使用例(内部)

  • 材質:ポリアミド
  • 塗装色:RAL 7035 近似色
  • 注記:下方の適切な組み立てにより散水保護を満たします(EN 60529によるIP55ではありません)。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2459000

10

1パック

6個入り

2,391( 2,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

内部からの凝縮水の確実な排出と、外部からの水の浸入を保護する凝縮水排出器。
【特長】
・迷路のように何回も折れ曲がった構造により、確実な排水と逆流防止に役立つ。
・取付けに必要な穴径は16mm。(鋼板製AEコンパクトボックスは、取付け穴がすでに底部に付いている)
【用途】
・凝縮水の排出と、外部からの水の浸入に対する保護に。

カタログ

 

2459000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AE用 凝縮水排出器の型番2459000のページです。
型番2459000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AE用 凝縮水排出器

AE用 凝縮水排出器

    浅型配線カバー

    浅型配線カバー

      SFシリーズ 角型貼付ゴム足

      SFシリーズ 角型貼付ゴム足

        直角サポート用調整固定板

        直角サポート用調整固定板

          エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)

          エアーフィルターII (オイルミスト専用フィルター)(難燃タイプ)

            UT用結線バー UT-KBシリーズ

            UT用結線バー UT-KBシリーズ

              薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)

              薄型防噴流ギャラリー(塩害対策仕様 GTS-45W-ST) IP55 (カテゴリー2)

                自在塗代カバー

                自在塗代カバー

                  SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

                  SJ-P ポリウレタン製角貼付ゴム足

                    PCコネクタBOX

                    PCコネクタBOX

                      薄型防噴流ギャラリー IP45

                      薄型防噴流ギャラリー IP45

                        プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                        プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

                          専用ルーフ SR-Rシリーズ

                          専用ルーフ SR-Rシリーズ

                            メーカー リタール 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 橋本クロス タカチ電機工業 篠原電機 未来工業 タカチ電機工業 篠原電機 篠原電機 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 2,391円 286円 164円 881円 2,450円 995円 55,084円 481円 343円 36,567円 18,911円 289円 2,811円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   2日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            種類 凝縮水排出器 ケーブル用パーツ ボックス用足 化粧プレート フィルター ケーブル用パーツ 薄型防噴流ギャラリー ケースカバー ボックス用足 ボックス用継枠 薄型防噴流ギャラリー ケースカバー -
                            材質 ポリアミド - - - - - - - - - - - -
                            塗装色 RAL7035近似色 - - - - - - - - - - - -

                            AE用 凝縮水排出器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q AE/KLボックス購入時には、必ず買わなければなりませんか?
                            A
                            必ずしも必要ではありません。ウォールブラケットを介さず、ボックス内から直接固定することも可能です。

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました