(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
385円 ~ 407円
税込価格
424円 ~ 448円

WCシリーズに実装できる専用の基板です。【特長】・材質がガラスエポキシ(FR-...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 色/表面処理:
    スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト
  • 材質:
    ガラスエポキシ(FR-4)t1.0
  • H(mm):
    1

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

WCPB型WCシリーズ用基板の外形図と仕様について

WCPB型WCシリーズ用基板(型番:WCPB-72)の寸法図

WCPB型WCシリーズ用基板(型番:WCPB-72)の寸法図

型番:WCPB-90

型番:WCPB-90

名称材質色/表面処理
基板ガラスエポキシ (FR-4) t1.0スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト
取付ビス鉄 M1.6タッピング三価クロメート

構成内容

型番適合ケース
WCPB-72WC72-15-C
WCPB-90WC90-15-C

型番

この商品の特長について

WCシリーズに付属している電池端子を差し込んでハンダ付けができる。

WCシリーズに付属している電池端子を差し込んでハンダ付けができる。

シルク印刷部詳細図。

シルク印刷部詳細図。

型番リスト

型番
W(mm)
D(mm)
対応機種/用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
32.5
55
WC72-15-C
10

1個

385( 424円 )

2日目

32.9
73
WC90-15-C
-

1個

407( 448円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

WCシリーズに実装できる専用の基板です。
【特長】
・材質がガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。
・WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。
・端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。
・2タイプで展開し、WCシリーズのWC72-15-C、WC90-15-Cに対応できる。
【用途】
・試作や小ロット製作の際にご利用下さい。

カタログ

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

WCPBシリーズ WCシリーズ用基板

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

      マルチアングル・チャンネル エンドカバー

      マルチアングル・チャンネル エンドカバー

        コイン電池ホルダー BCRシリーズ

        コイン電池ホルダー BCRシリーズ

          四角コンクリートボックス用 仕切板

          四角コンクリートボックス用 仕切板

            RD872 余長収納ユニット

            RD872 余長収納ユニット

              DT 電話端子盤用コネクタ

              DT 電話端子盤用コネクタ

                スリーブ用ゴムホルダー

                スリーブ用ゴムホルダー

                  RD17-31EA・RD17-35JA テーブル

                  RD17-31EA・RD17-35JA テーブル

                    現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

                    現場用セパレータ(樹脂製) JSEP

                      八角コンクリートボックス用 仕切板

                      八角コンクリートボックス用 仕切板

                        ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

                        ピン付電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

                          スリットパネル (RP941) AVSTオプション

                          スリットパネル (RP941) AVSTオプション

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 カメダデンキ タカチ電機工業 未来工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 未来工業 タカチ電機工業 河村電器産業
                            通常価格 385円 380円 800円 276円 148円 8,794円 9,888円 1,175円 26,480円 915円 152円 219円 2,082円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   3日目   2日目   9日目   3日目   3日目   1日目   2日目   9日目  
                            種類 電池部品 その他 その他 電池部品
                            色/表面処理 スルーホール 鉛フリーハンダ レジスト - - - - - - - - - - - -
                            材質 ガラスエポキシ(FR-4)t1.0 - - - - - - - - - - - -
                            H(mm) 1 1 - - - - - - - - - 11 -

                            WCPBシリーズ WCシリーズ用基板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました