(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NMG3-20N
NMGシリーズ ネオジム磁石 ジシャク

NMGシリーズ ネオジム磁石 NMG3-20N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
393円
税込単価
432円

ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石(レアアース磁石)の一つです。永久...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 色/表面処理:
    ニッケルメッキ
  • 材質:
    ネオジム

NMG3-20N の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

NMG型ネオジム磁石:関連画像

NMG型ネオジム磁石(丸型マグネット)の寸法図

NMG型ネオジム磁石:関連画像

丸型皿穴付マグネット

NMG型ネオジム磁石:関連画像

角型皿穴付マグネット

型番 a b 自重(g)
NMG3-15N 15 3 4
NMG3-20N 20 3 7.1
NMG5-22N 22 5 11.4
NMG5-25N 25 5 18.4

接着剤等での取り付けが可能。

型番 a b c 皿穴サイズ 自重(g)
NMG3-20M3 20 3.2 3 M3用 6.9
NMG5-22M4 22 4.3 5 M4用 13.7
NMG5-25M5 25 5.3 5 M5用 17.6

皿穴が付いているので、ビス止めができる。

型番 a b c 皿穴サイズ 自重(g)
NMG3-50M3 50 10 3 M3用 11.3

皿穴(M3用)が付いているので、ビス止めが可能。

この商品の取り扱いについて

丸型マグネットタイプ

NMG型ネオジム磁石:関連画像

ケース内部にザグリ加工をする。

NMG型ネオジム磁石:関連画像

接着剤でマグネットを取付け。

NMG型ネオジム磁石:関連画像

磁石が強力なので、樹脂の板厚を隔てても取付け可能。

丸型皿穴付マグネット/角型皿穴付マグネットタイプ

NMG型ネオジム磁石:関連画像

ケースに穴加工をする。

NMG型ネオジム磁石:関連画像

ナット等を使用して、外からビス止め。

NMG型ネオジム磁石:関連画像

取付けをする。

この商品の使用上の注意について

  • 磁力が大変強力ですので取扱いに注意が必要です。
  • 磁石を離す際、吸着力によって衝突し、破損する恐れがあります。
  • 磁石は強い負荷によって、破損する恐れがあります。
  • 磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
  • 磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないで下さい。記憶内容が破壊される恐れがあります。

型番リスト

型番
仕様
a(mm)
b(mm)
c(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMG3-20N

丸型マグネット
20
3
-
10

1個

393( 432円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石(レアアース磁石)の一つです。
永久磁石の中では最も強力です。
【特長】
丸型マグネット:接着剤等で取付けが可能です。
丸型皿穴付マグネット:全3サイズ(M3用、M4用、M5用)、4種類から選択できます。
角型皿穴付マグネット:皿穴(M3用)が付いているので、ビス止めが可能です。
【用途】
・工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。

カタログ

 

NMG3-20Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NMGシリーズ ネオジム磁石の型番NMG3-20Nのページです。
型番NMG3-20Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NMGシリーズ ネオジム磁石

NMGシリーズ ネオジム磁石

    補強ピン

    補強ピン

      BP16-M アイボルトセット

      BP16-M アイボルトセット

        RD71 アイボルト

        RD71 アイボルト

          ミニスプライス用マグネット

          ミニスプライス用マグネット

            吊りボルト VP14

            吊りボルト VP14

              器具吊り金具

              器具吊り金具

                RD821 固定ベルト

                RD821 固定ベルト

                  SSブッシング

                  SSブッシング

                    防犯カメラ用プレート

                    防犯カメラ用プレート

                      壁取付セット_TEMPO用

                      壁取付セット_TEMPO用

                        BP36 低圧バーホルダ

                        BP36 低圧バーホルダ

                          壁取付セット_PICC用

                          壁取付セット_PICC用

                            メーカー タカチ電機工業 未来工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 未来工業 日東工業 篠原電機 未来工業 FIBOXジャパン 日東工業 FIBOXジャパン
                            通常価格 347円 84円 4,471円 4,515円 1,153円 2,452円 123円 2,570円 12,521円 914円 800円 2,936円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種類 その他 その他 ボルト・ナット ボルト・ナット その他 ボルト・ナット 機器取付金具 - その他 機器取付金具 機器取付金具 機器取付金具 機器取付金具
                            色/表面処理 ニッケルメッキ - - - - - - - - - - - -
                            材質 ネオジム - - - - - - - - - - - -

                            NMGシリーズ ネオジム磁石のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ネオジム磁石とはどういう磁石ですか?
                            A
                            永久磁石の中では最も強力な磁石です。
                            ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石(レアアース磁石)の一つです。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NMG3-15N
                            NMG3-20M3
                            NMG3-50M3
                            NMG5-22M4
                            NMG5-22N
                            NMG5-25M5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 a
                            (mm)
                            b
                            (mm)
                            c
                            (mm)

                            347円

                            ( 382円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10丸型マグネット153-

                            654円

                            ( 719円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10丸型皿穴付きマグネット(M3用)203.23

                            993円

                            ( 1,092円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10角型皿穴付きマグネット(M3用)50103

                            905円

                            ( 996円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10丸型皿穴付きマグネット(M4用)224.35

                            506円

                            ( 557円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10丸型マグネット225-

                            1,068円

                            ( 1,175円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10丸型皿穴付きマグネット(M5用)255.35

                            設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました