(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
B型貼付ゴム足・成型タイプ
  • 数量スライド割引

B型貼付ゴム足・成型タイプ【10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
132円 ~ 498円
税込価格
145円 ~ 548円
通常出荷日
2日目
盤用パーツとして接着テープ付の低価格タイプのゴム足。
【特長】
・1袋10個入で7サイズから12サイズに増えて豊富なラインナップ
・合成ゴムは長期間経過すると色が移行することがある
【用途】
・盤用パーツとして、滑り止め等の事故防止対策に利用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

B型貼付ゴム足・成型タイプのレビュー

評価 4.4 平均満足度:4.4 15件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ボックスのガタツキ防止
    評価 5.0満足度:5.02022/07/08
    粘着テープで張り付けるタイプが欲しくて購入しました。ボルトでの固定ではいなので、ゴム足自体に穴は開いていません。高さもいろいろ選定できたので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自作装置のゴム足として
    評価 4.0満足度:4.02022/04/11
    両面テープで貼り付けられるので固定用の穴は必要なく、どこにでも取り付けられるので、使い勝手がとてもいいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具のベースの足として使用
    評価 5.0満足度:5.02022/02/28
    自作した治具のベース裏に足として貼り付けて使用しました。両面テープが付いており剥がすだけで貼り付けられるので簡単でした。今のところ耐久性も問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    筐体ゴム足
    評価 4.0満足度:4.02021/08/23
    アルミ削り出しケースの足として使用。
    ねじ止めタイプはケースの厚みが足りなく採用できなかった。
    ゴム足の穴径分を削り張り付けることでゴム足がズレることなく
    接着することができた。高さが低いため、筐体の安定度もよい

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    受電盤扉閉鎖時のガタ修正
    評価 4.0満足度:4.02021/08/14
    裏紙が少しはがしにくい。粘着力は、満足しています。扉を閉めた時のガタはなくなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ゴム脚
    評価 5.0満足度:5.02020/03/13
    こちらはボルト止めではなく、粘着シートで貼り付けになります。
    いつもは、近くのホームセンターなどで購入していたので、大変助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    BOX、板の足としての使用
    評価 4.0満足度:4.02020/02/25
    ビス止めはネジの長さを切断して手が当たらないように気を付けなければいけないのですが、貼り付けタイプは気にしないので楽です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立治具に使用。
    評価 4.0満足度:4.02019/09/13
    ゴム足に両面テープが貼ってあり組立治具にの台座に穴をあける事なく使用できる。価格も安い(個数も10個入っている)

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源boxの足
    評価 4.0満足度:4.02019/06/19
    すぐに送って頂けるので、手配が遅れてしまった時でも安心です。使い心地や強度は何の問題もありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    雑貨の足につけた
    評価 5.0満足度:5.02019/06/12
    しっかりと貼れるので使いやすいです。
    足ゴムに最適だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ちょっとしたかさ上げに
    評価 4.0満足度:4.02018/10/30
    ちょっとした電装を入れたボックスやベース板のかさ上げに重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ちょっとした板の下に
    評価 4.0満足度:4.02018/08/09
    作業用のべーく板のしたにこれを複数つけています。ピタッと安定してずれないし両面テープですので取り付けもらくちんです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治具の底面
    評価 5.0満足度:5.02018/06/02
    とっても安価ですが、正確に抜いてあるので助かります。底部にΦ11のザグリを入れ、そこに貼りつけて使っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    実験装置筐体
    評価 5.0満足度:5.02018/05/21
    安くて高品質ですです。納期も短く助かります。
    貼り付け面をしっかり脱脂すれば、接着力も十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品に取り付けて使用
    評価 5.0満足度:5.02018/04/25
    自社製品に取り付けて使用しています。製品に対するサイズが丁度良かったので購入しました。今まで何度も購入していますが、粘着力が優れているので外れたことはありません。価格も手頃で納期も良いので満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B型貼付ゴム足・成型タイプ

B型貼付ゴム足・成型タイプ

    ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

    ゴム足 Kシリーズ(金属ワッシャー入)

      丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

      丸ハリ付ゴム足 TBシリーズ

        BP15 ワンタッチブッシュ

        BP15 ワンタッチブッシュ

          塗代キャップ

          塗代キャップ

            AFS・AFMシリーズ アルミインシュレーターフット

            AFS・AFMシリーズ アルミインシュレーターフット

              中継ボックス アクセサリー(変換アダプター)

              中継ボックス アクセサリー(変換アダプター)

                通線ブッシング (クイック)

                通線ブッシング (クイック)

                  通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                  通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                    感知器用はさみ枠

                    感知器用はさみ枠

                      TM型パット付プラフット

                      TM型パット付プラフット

                        コントロールボックス用ゴムブッシング

                        コントロールボックス用ゴムブッシング

                          通線ブッシング用ゴムキャップ

                          通線ブッシング用ゴムキャップ

                            メーカー タカチ電機工業 ミスミ タカチ電機工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 IDEC 未来工業
                            通常価格 132円 506円 110円 915円 90円 946円 2,606円 87円 74円 209円 405円 50円 250円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 合成ゴム - 合成ゴム - - アルミ - - - - ABS - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。