【特長】・アルミの削り出し+アルマイト処理により高級感のある足です。・底面には...
外付型/ショットブラスト仕上げ(AFSシリーズ)
・表面仕上げは落ち着きと重厚感のあるショットブラスト仕上げ。また、傷や汚れが目立ちにくい仕上げとなっている。
・色はシルバーとブラックから選択可能。
内付型/鏡面仕上げ(AFMシリーズ)
・表面仕上げは光沢があり、存在感を主張出来る鏡面仕上げ。
・色はシルバーのみ。
取り付け例1。
取り付け例2。
AFS・AFM型アルミインシュレーターフットの寸法図
型番:AFSシリーズの側面図
型番:AFMシリーズ
型番 | D | H | タイプ | C | a | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シルバー | ブラック | ||||||
AFS20-8S | AFS20-8B | 20 | 8 | 外付型 | φ3.4 | 3 | 9 |
AFS25-10S | AFS25-10B | 25 | 10 | 外付型 | φ4.5 | 4 | 12 |
AFS30-12S | AFS30-12B | 30 | 12 | 外付型 | φ4.5 | 5 | 12 |
AFS35-14S | AFS35-14B | 35 | 14 | 外付型 | φ4.5 | 5 | 12 |
AFS39-16S | AFS39-16B | 39 | 16 | 外付型 | φ4.5 | 5 | 15 |
AFS44-18S | AFS44-18B | 44 | 18 | 外付型 | φ4.5 | 5 | 20 |
AFS55-20S | AFS55-20B | 55 | 20 | 外付型 | φ5.5 | 5 | 20 |
AFM15-7S | - | 15 | 7 | 内付型 | M3 | 4 | - |
AFM20-9S | - | 20 | 9 | 内付型 | M3 | 5 | - |
AFM25-12S | - | 25 | 12 | 内付型 | M4 | 7 | - |
AFM30-14S | - | 30 | 14 | 内付型 | M4 | 8 | - |
AFM35-16S | - | 35 | 16 | 内付型 | M4 | 10 | - |
AFM39-18S | - | 39 | 18 | 内付型 | M4 | 10 | - |
AFM44-20S | - | 44 | 20 | 内付型 | M4 | 10 | - |
AFM55-22S | - | 55 | 22 | 内付型 | M5 | 15 | - |
Loading...
【特長】
・アルミの削り出し+アルマイト処理により高級感のある足です。
・底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。
・外付型/ショットブラスト仕上げと内付型/鏡面仕上げの2つのタイプより選択可能。
・外付型は、アルミ足の底側からビスを入れ、筐体にタップ加工をするか、ナットを使用して固定するタイプで、筐体の外からの付け外しが容易です。
・内付型は、アルミ足自体にタップ加工がされており、筐体底面に穴加工をして、筐体内部からビスを入れ固定するタイプです。
【用途】
・オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。
・オーディオ関連機器の支える足が、紛失、破損した際の交換用部品として最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
AFM25-12Sで型番確定
AFS・AFMシリーズ アルミインシュレーターフットの型番AFM25-12Sのページです。
型番AFM25-12Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AFM15-7S |
AFM20-9S |
AFM30-14S |
AFM35-16S |
AFM39-18S |
AFM44-20S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 色/表面処理 | H (mm) | D (mm) | 仕様 | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957円 ( 1,053円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | - | シルバー | 7 | 15 | 内付型 | 4 | - | M3 | |
946円 ( 1,041円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | シルバー | 9 | 20 | 内付型 | 5 | - | M3 | |
1,702円 ( 1,872円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | シルバー | 14 | 30 | 内付型 | 8 | - | M4 | |
1,828円 ( 2,011円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | シルバー | 16 | 35 | 内付型 | 10 | - | M4 | |
2,090円 ( 2,299円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | シルバー | 18 | 39 | 内付型 | 10 | - | M4 | |
2,308円 ( 2,539円 )4個入り | 1パック | - | 2日目 | 10 | シルバー | 20 | 44 | 内付型 | 10 | - | M4 |