(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
617円 ~ 4,391円
税込価格
679円 ~ 4,830円

【特長】・パネル面に段差が無いフラットなデザインです・難燃性ABS樹脂(UL9...

詳細情報を確認する

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品仕様

 

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

   

フラットなデザインの壁付タイプのネットワークケース

無線LAN、WiFiアクセスポイント等の壁掛けが必要な機器に最適。

無線LAN、WiFiアクセスポイント等の壁掛けが必要な機器に最適。

製品仕様

PFF型壁付ネットワークケースの寸法図

単位:mm

No.寸法付属取付ビス自重
オフホワイトW1W2HD
PFF10-2-7W124.310022.567.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本60.8
PFF10-2-10W124.310022.5100.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本84.6
PFF10-4-7W124.31003567.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本72
PFF10-4-10W124.310035100.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本99.1
PFF13-3-9W149.31252585.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本90.8
PFF13-3-13W155.312525125.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本128.6
PFF13-4-9W149.31254085.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本108.4
PFF13-4-13W155.312540125.3ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本152.3
PFF15-3-10W180.415030100.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本145.2
PFF15-3-15W180.415030150.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本211.3
PFF15-5-10W180.415045100.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本168.6
PFF15-5-15W180.415045150.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本235
PFF18-4-12W205.417535120.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本192.1
PFF18-4-18W205.417535175.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本209.8
PFF18-5-12W205.417550120.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本215.8
PFF18-5-18W205.417550175.4ナベ頭タッピングビスM2.5×8 4本299.7
PFF20-4-13W230.520040135.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本267.7
PFF20-4-20W230.520040200.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本376
PFF20-6-13W230.520060135.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本309.7
PFF20-6-20W230.520060200.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本422.9
PFF24-4-17W270.524042.5165.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本366.9
PFF24-4-24W270.524042.5240.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本513.5
PFF24-6-17W270.524060165.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本403.8
PFF24-6-24W270.524060240.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本560.8
PFF28-5-20W310.528046200.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本547.5
PFF28-7-20W310.528065200.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本606.6
PFF28-9-20W310.528090200.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本694.1
PFF32-5-23W350.532045225.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本679.9
PFF32-7-23W350.532070225.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本767.4
PFF32-10-23W350.5320100225.5ナベ頭タッピングビスM3×8 4本887.4

この商品の構成内容について

組み合わせ部品のラインナップ

組み合わせ部品のラインナップ

No.名称個数材質色/表面処理
1カバー1難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト/シボ
2フランジ付ベース1難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト/シボ
3パネル2難燃性ABS樹脂(UL94V-0)オフホワイト/シボ
4取付ビス4ニッケルメッキ

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
124.3
22.5
67.3
10

1個

617( 679円 )

2日目

124.3
22.5
100.3
10

1個

751( 826円 )

2日目

124.3
35
67.3
-

1個

678( 746円 )

2日目

124.3
35
100.3
10

1個

793( 872円 )

2日目

149.3
25
85.3
10

1個

833( 916円 )

2日目

155.3
25
125.3
10

1個

968( 1,065円 )

2日目

149.3
40
85.3
10

1個

866( 953円 )

2日目

155.3
40
125.3
10

1個

1,120( 1,232円 )

2日目

180.4
30
100.4
10

1個

1,036( 1,140円 )

2日目

180.4
30
150.4
10

1個

1,180( 1,298円 )

2日目

180.4
45
100.4
-

1個

1,111( 1,222円 )

2日目

180.4
45
150.4
-

1個

1,335( 1,469円 )

2日目

205.4
35
120.4
10

1個

1,398( 1,538円 )

2日目

205.4
35
175.4
10

1個

1,674( 1,841円 )

2日目

205.4
50
120.4
10

1個

1,510( 1,661円 )

2日目

205.4
50
175.4
10

1個

2,171( 2,388円 )

2日目

230.5
40
135.5
-

1個

1,621( 1,783円 )

2日目

230.5
40
200.5
10

1個

1,979( 2,177円 )

2日目

230.5
60
135.5
-

1個

1,962( 2,158円 )

2日目

230.5
60
200.5
10

1個

2,108( 2,319円 )

2日目

270.5
42.5
165.5
10

1個

2,548( 2,803円 )

2日目

270.5
42.5
240.5
10

1個

2,816( 3,098円 )

2日目

270.5
60
165.5
10

1個

2,597( 2,857円 )

2日目

270.5
60
240.5
10

1個

2,770( 3,047円 )

2日目

310.5
45
200.5
10

1個

2,828( 3,111円 )

2日目

310.5
65
200.5
-

1個

3,040( 3,344円 )

2日目

310.5
90
200.5
10

1個

3,577( 3,935円 )

2日目

350.5
45
225.5
10

1個

3,845( 4,230円 )

2日目

350.5
70
225.5
10

1個

4,011( 4,412円 )

2日目

350.5
100
225.5
10

1個

4,391( 4,830円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル面に段差が無いフラットなデザインです
・難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全30サイズです
【用途】
・フランジ足付で壁面取付に最適なケースです
・無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス、コントローラー等にご利用頂けます

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

壁付ネットワークケース PFFシリーズ

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    IP67防水ボックス WPシリーズ

      ネットワークケース PFシリーズ

      ネットワークケース PFシリーズ

        ブレーカボックス IP44

        ブレーカボックス IP44

          ジョイントアウトレットボックス

          ジョイントアウトレットボックス

            露出用ミニボックス

            露出用ミニボックス

              情報ウオルボックス (屋外用)

              情報ウオルボックス (屋外用)

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                  ワットメーターボックス MXOシリーズ

                  ワットメーターボックス MXOシリーズ

                    ブレーカボックス

                    ブレーカボックス

                      OPTH 通信用プラボックス

                      OPTH 通信用プラボックス

                        軽量間仕切り用 アウトレットボックス

                        軽量間仕切り用 アウトレットボックス

                          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

                          プラボックス 屋内・屋外兼用 SP4050-18C・SP5550-20C

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 未来工業 河村電器産業
                            通常価格 617円 715円 297円 1,064円 246円 481円 4,101円 2,105円 4,104円 798円 2,370円 308円 7,741円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   3日目~  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋外 屋内 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用

                            壁付ネットワークケース PFFシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            お客様からご指定がありましたので、この商品を購入しました。今回で2回目になります。穴加工をしたり、刻印をしたりお客様からのご要望通りに加工をして納品しています。品質については特に問題はないと思います。加工においても特に気になる点はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました