(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EX6-3-8BB
アルミ押出材ケース EXシリーズ アルミケース

アルミ押出材ケース EXシリーズ EX6-3-8BB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,046円
税込単価
2,251円

【特長】・シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです・パネルのエッジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

EX6-3-8BB の仕様・寸法情報

商品仕様

特注見積のご相談はこちら!
下記窓口へご相談ください。加工可否を含めて確認をいたします。
穴加工が必要な場合は穴加工図面をご送付ください。
   推奨データ:CADデータ(DXFまたはDWG。AutoCAD2012以下に対応可能なファイル)
   その他、インクジェット印刷やシルク印刷などの対応も特注窓口にてご相談ください。
   ※特注でもご対応ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。
ミスミボックス特注見積センター:box@misumi.co.jp

シンプルな構造のアルミ押出材のケース

使用例。 色仕様は組合わせにより4タイプから選択可能。

色仕様は組合わせにより4タイプから選択可能。

パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工で高級感ある仕上がり。

パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工で高級感ある仕上がり。

この商品の外形図

下記図面は代表共通図です。

※c=上下カバー長さ

付属ビス

EX6-□、8-□:六角穴付皿ビスM2.5×8×8本

EX11-□、14-□:六角穴付皿ビスM3×8×8本

EX19-□:六角穴付皿ビスM4×10×8本

EX23-□、29-□:六角穴付皿ビスM5×10×8本

六角レンチ

この商品の規格表

EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番外形寸法有効寸法(内部)
WHDabc
EX6-3-5□□60.625.6504619.646
EX6-3-8□□60.625.6774619.673
EX6-3-10□□60.625.61004619.696
EX6-4-5□□60.635.6504629.646
EX6-4-8□□60.635.6774629.673
EX6-4-10□□60.635.61004629.696
EX6-5-5□□60.650.6504644.646
EX6-5-8□□60.650.6774644.673
EX6-5-10□□60.650.61004644.696
EX8-3-6□□80.630.6606624.656
EX8-3-9□□80.630.6906624.686
EX8-3-12□□80.630.61206624.6116
EX8-4-6□□80.640.6606634.656
EX8-4-9□□80.640.6906634.686
EX8-4-12□□80.640.61206634.6116
EX8-6-6□□80.655.6606649.656
EX8-6-9□□80.655.6906649.686
EX8-6-12□□80.655.61206649.6116
EX11-3-8□□1063179882474
EX11-3-12□□106311198824114
EX11-3-16□□106311658824160
EX11-5-8□□1064679883974
EX11-5-12□□106461198839114
EX11-5-16□□106461658839160
EX11-6-8□□1066179885474
EX11-6-12□□106611198854114
EX11-6-16□□106611658854160
EX14-4-10□□1413698106.82993
EX14-4-14□□14136138106.829133
EX14-4-19□□14136188106.829183
EX14-5-10□□1415198106.84493
EX14-5-14□□14151138106.844133
EX14-5-19□□14151188106.844183
EX14-7-10□□1417198106.86493
EX14-7-14□□14171138106.864133
EX14-7-19□□14171188106.864183
EX14-9-10□□1419198106.88493
EX14-9-14□□14191138106.884133
EX14-9-19□□14191188106.884183
EX19-4-13□□186.543.512513135120
EX19-4-18□□186.543.517713135172
EX19-4-23□□186.543.523013135225
EX19-4-29□□186.543.528513135280
EX19-6-13□□186.561.512513153120
EX19-6-18□□186.561.517713153172
EX19-6-23□□186.561.523013153225
EX19-6-29□□186.561.528513153280
EX19-8-13□□186.581.512513173120
EX19-8-18□□186.581.517713173172
EX19-8-23□□186.581.523013173225
EX19-8-29□□186.581.528513173280
EX19-11-13□□186.5106.512513198120
EX19-11-18□□186.5106.517713198172
EX19-11-23□□186.5106.523013198225
EX19-11-29□□186.5106.528513198280
EX23-5-15□□2325215317643147
EX23-5-21□□2325221317643207
EX23-5-27□□2325227317643267
EX23-5-33□□2325233317643327
EX23-8-15□□2327715317668147
EX23-8-21□□2327721317668207
EX23-8-27□□2327727317668267
EX23-8-33□□2327733317668327
EX23-10-15□□23210215317693147
EX23-10-21□□23210221317693207
EX23-10-27□□23210227317693267
EX23-10-33□□23210233317693327
EX29-8-23□□287.577.523423068228
EX29-8-30□□287.577.530423068298
EX29-8-38□□287.577.538423068378
EX29-13-23□□287.5127.5234230118228
EX29-13-30□□287.5127.5304230118298
EX29-13-38□□287.5127.5384230118378

この商品の構成内容

構成部品

No.名称個数材質色/表面処理
1パネル2アルミ板 A1050Pシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2上カバー1アルミ押出材 A6063S-T5シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装
3下カバー1アルミ押出材 A6063S-T5シルバー・ブラック/アルマイト&クリア塗装
4取付ビス(六角穴付)8ステンレス無処理
5ゴム足4ポリウレタン・合成ゴムブラック

上下カバー寸法図はメーカーカタログのP7-17~20をご参照下さい。

ゴム足の材質は19-11までがポリウレタン、23-5からは合成ゴムです。

色仕様(下記4タイプからご選択いただけます。)

記号[S][S] シルバー/シルバー[S][B] シルバー/ブラック[B][S] ブラック/シルバー[B][B] ブラック/ブラック

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EX6-3-8BB

60.6
25.6
77
ブラック
10

1個

2,046( 2,251円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです
・パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです
・シルバー、シルバー/ブラック、ブラック/シルバー、ブラックの4タイプから選択可能です
【用途】
・産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています
・屋内での使用時に利用可能

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

EX6-3-8BBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ押出材ケース EXシリーズの型番EX6-3-8BBのページです。
型番EX6-3-8BBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ押出材ケース EXシリーズ

アルミ押出材ケース EXシリーズ

    HIT型自然空冷小型アルミケース

    HIT型自然空冷小型アルミケース

      PSL型パネル脱着アルミサッシケース

      PSL型パネル脱着アルミサッシケース

        KC型小型アルミケース

        KC型小型アルミケース

          【穴加工対応】SL型アルミサッシケース

          【穴加工対応】SL型アルミサッシケース

            アルミ取付ベース AWCシリーズ

            アルミ取付ベース AWCシリーズ

              ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

              ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

                FC型コントロールボックス

                FC型コントロールボックス

                  POS型パネル脱着アルミサッシケース

                  POS型パネル脱着アルミサッシケース

                    ラックケース MSRシリーズ

                    ラックケース MSRシリーズ

                      フランジ足付防水アルミケース EXWFシリーズ

                      フランジ足付防水アルミケース EXWFシリーズ

                        【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                        【穴加工対応】ラックケース MORシリーズ

                          ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

                          ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ

                            メーカー タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業
                            通常価格 1,943円 4,410円 11,270円 1,346円 7,850円 275円 3,450円 2,990円 11,550円 13,440円 1,615円 13,440円 2,296円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し - 端子台無し 端子台無し 端子台無し - 端子台無し - 端子台無し
                            材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ アルミ アルミ - アルミ - アルミ
                            穴加工対応 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 Web設計対応 - 特注のみ対応 特注のみ対応 特注のみ対応 - 特注のみ対応 - 特注のみ対応
                            形状 パネル型 パネル型 サッシ型 パネル型 サッシ型 - コの字型 - サッシ型 - パネル型 - パネル型
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 - 屋内 - 屋内 - 屋内 - 屋内

                            アルミ押出材ケース EXシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            納品物ケース
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            安価の割に高級な仕上がりになった。基板を溝サイズに合わせ作成しアルミなのでFETの放熱も兼ねられて使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具部品
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/25
                            追加工してSWboxとして使用しました。
                            納期がもう少し早いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EX11-3-12SS
                            EX11-3-16BB
                            EX11-3-16BS
                            EX6-3-8BS
                            EX6-3-8SB
                            EX6-3-8SS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

                            2,988円

                            ( 3,287円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010631119シルバー

                            3,160円

                            ( 3,476円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010631165ブラック

                            3,160円

                            ( 3,476円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1010631165ブラック/シルバー

                            2,046円

                            ( 2,251円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1060.625.677ブラック/シルバー

                            2,046円

                            ( 2,251円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1060.625.677シルバー/ブラック

                            2,046円

                            ( 2,251円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1060.625.677シルバー

                            アルミボックス・アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました