(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GAN3-LA-2SFM
インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路) インターロックプラグユニット

インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路) GAN3-LA-2SFM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,357円
税込単価
23,493円

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • インターロックプラグ有無:
  • スイッチ1個目 機能:
    非常停止
  • 寸法 横 W(mm):
    82
  • 寸法 縦 H(mm):
    162
  • 寸法 奥行き D(mm):
    81
  • 回路数:
    1
  • プラグ:

型番

GAN3-LA-2SFM 解除

Loading...

GAN3-LA-2SFM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
スイッチ数
スイッチ1個目 メーカー
スイッチ1個目 照光/非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 接点
スイッチ1個目 形状
ロッキング金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GAN3-LA-2SFM

3個
富士電機
照光
2b
丸形

1個

21,357( 23,493円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立の手間を削減。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

GAN3-LA-2SFMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)の型番GAN3-LA-2SFMのページです。
型番GAN3-LA-2SFMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

    インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(2回路)

    インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(2回路)

      インターロックプラグユニット シングルシリーズ

      インターロックプラグユニット シングルシリーズ

        インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

        インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

            スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

            スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

              スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                    露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                    露出スイッチボックス(2方出/2個用)

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                      スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ3点付き

                        インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

                        インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

                          KGNW形コントロールボックス

                          KGNW形コントロールボックス

                            メーカー 大和電業 大和電業 大和電業 大和電業 SUS SUS SUS SUS SUS エスコ SUS 大和電業 IDEC
                            通常価格 18,571円 22,171円 11,214円 15,000円 3,757円 2,925円 5,048円 5,428円 7,279円 3,570円 6,211円 19,429円 1,040円
                            通常出荷日 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ アルミ -
                            インターロックプラグ有無 - - 無し 無し 無し 無し 無し - 無し -
                            スイッチ1個目 機能 非常停止 非常停止 - - - - - - - - - - -
                            寸法 横 W(mm) 82 82 90 100 - - - - - - - 90 -
                            寸法 縦 H(mm) 162 162 115 150 - - - - - - - 115 -

                            インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GAN3-LA-2SFM-2L3
                            GAN3-NLA-2SFM
                            GAN3-NLA-2SFM-2L3
                            GAN3-NS-2SFM
                            GAN3-NS-2SFM-2L3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            スイッチ数 スイッチ1個目 メーカー スイッチ1個目 照光/非照光 スイッチ1個目 色 スイッチ1個目 接点 スイッチ1個目 形状 ロッキング金具

                            24,714円

                            ( 27,185円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3個富士電機照光2b丸形

                            20,571円

                            ( 22,628円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3個富士電機非照光2b丸形

                            24,000円

                            ( 26,400円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3個富士電機非照光2b丸形

                            18,571円

                            ( 20,428円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2個-----

                            21,857円

                            ( 24,043円 )
                            1個 -

                            7日目

                            2個-----

                            スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました