(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB4-N4-SFM
インターロックプラグユニット 大容量シリーズ インターロックプラグユニット

インターロックプラグユニット 大容量シリーズ TB4-N4-SFM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
28,692円
税込単価
31,561円

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    1個
  • インターロックプラグ有無:
  • 寸法 横 W(mm):
    90
  • 寸法 縦 H(mm):
    115
  • 寸法 奥行き D(mm):
    62
  • 回路数:
    1
  • プラグ:

型番

TB4-N4-SFM 解除

Loading...

TB4-N4-SFM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ロッキング金具
ソケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB4-N4-SFM

NSP-4FM

1個

28,692( 31,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立の手間を削減。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

TB4-N4-SFMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロックプラグユニット 大容量シリーズの型番TB4-N4-SFMのページです。
型番TB4-N4-SFMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

インターロックプラグユニット 大容量シリーズ

    インターロックプラグユニット シングルシリーズ

    インターロックプラグユニット シングルシリーズ

      インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

      インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

        インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

        インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

          インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(2回路)

          インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(2回路)

            セレクタスイッチ用コントロールボックス

            セレクタスイッチ用コントロールボックス

              スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

              スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ3点付き

                スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                  スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

                    スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ3点付き

                      スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX EAO 薄型タイプ スイッチ2点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                          スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                            メーカー 大和電業 大和電業 大和電業 大和電業 大和電業 オムロン SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 19,429円 11,214円 15,000円 18,571円 22,171円 1,579円 7,279円 2,925円 5,428円 19,757円 12,476円 3,757円 5,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ボックス材質 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ - アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            スイッチ数 1個 1個 2個 - - - 3個 1個 2個 3個 2個 1個 2個
                            インターロックプラグ有無 - - - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し
                            寸法 横 W(mm) 90 90 100 82 82 - - - - - - - -
                            寸法 縦 H(mm) 115 115 150 162 162 - - - - - - - -

                            インターロックプラグユニット 大容量シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB4-N11-SFM
                            TB4-N11-SFM-L1
                            TB4-N4-SFM-L1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ロッキング金具 ソケット

                            19,429円

                            ( 21,372円 )
                            1個 -

                            7日目

                            NSP-11F

                            22,429円

                            ( 24,672円 )
                            1個 -

                            7日目

                            NSP-11F

                            29,886円

                            ( 32,875円 )
                            1個 -

                            7日目

                            NSP-4FM

                            スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました