(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB4-DFM
インターロックプラグユニット シングルシリーズ インターロックプラグユニット

インターロックプラグユニット シングルシリーズ TB4-DFM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,000円
税込単価
16,500円

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    1個
  • 寸法 横 W(mm):
    90
  • 寸法 縦 H(mm):
    115
  • 寸法 奥行き D(mm):
    62

(i)ご注意

  • こちらの商品について、部材不足により、一部の仕様変更がございます。詳細はこちら

型番

TB4-DFM 解除

Loading...

TB4-DFM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
インターロックプラグ有無
回路数
ロッキング金具
プラグ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB4-DFM

2

1個

15,000( 16,500円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インターロックプラグとアルミボックスをユニット化。発注の手間・設計の手間・組立の手間を削減。

(i)ご注意

  • こちらの商品について、部材不足により、一部の仕様変更がございます。詳細はこちら
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

TB4-DFMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インターロックプラグユニット シングルシリーズの型番TB4-DFMのページです。
型番TB4-DFMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターロックプラグユニット シングルシリーズ

インターロックプラグユニット シングルシリーズ

    インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

    インターロックプラグユニット ダブルシリーズ

      インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

      インターロックプラグユニット 非常停止用押しボタンスイッチ付シリーズ(1回路)

        KGNW形コントロールボックス

        KGNW形コントロールボックス

          スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

          スイッチボックス SBOX スイッチ1点付き

            KGN形コントロールボックス

            KGN形コントロールボックス

              スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

              スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ1点付き

                AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

                AGA形〔1列タイプ〕コントロールボックス

                  PCS PCS形プラボックス

                  PCS PCS形プラボックス

                    SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

                    SCS-H コントロールステーションボックス・ステンレス

                      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                      スイッチボックス SBOX IDEC 標準タイプ スイッチ2点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                        スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ2点付き

                          メーカー 大和電業 大和電業 大和電業 IDEC SUS IDEC SUS IDEC 日東工業 日東工業 SUS SUS
                          通常価格 11,214円 15,000円 18,571円 1,040円 2,925円 1,040円 3,757円 4,610円 1,642円 8,202円 5,428円 5,048円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          ボックス材質 アルミ アルミ アルミ - アルミ - アルミ - - - アルミ アルミ
                          スイッチ数 1個 2個 - - 1個 - 1個 - - - 2個 2個
                          寸法 横 W(mm) 90 100 82 - - - - - - - - -
                          寸法 縦 H(mm) 115 150 162 - - - - - - - - -
                          寸法 奥行き D(mm) 62 62 81 - - - - - - - - -

                          インターロックプラグユニット シングルシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TB4-DF
                          TB4-DFM-L3
                          TB4-SF
                          TB4-SFM
                          TB4-SFM-L3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          インターロックプラグ有無 回路数 ロッキング金具 プラグ

                          12,814円

                          ( 14,095円 )
                          1個 -

                          7日目

                          無し2

                          16,643円

                          ( 18,307円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2

                          11,214円

                          ( 12,335円 )
                          1個 -

                          9日目

                          無し1

                          14,385円

                          ( 15,824円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          1

                          15,143円

                          ( 16,657円 )
                          1個 -

                          7日目

                          1

                          スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました