(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
短胴化、IP65の耐環境性、しかもCEマーキングに対応のタイマ。時間レンジをマ...
PM4H-F8(リセットなし)
PM4H-F8R/F11R(リセット付)
項目 タイプ | PM4H-F8 (リセットなし) | PM4H-F8R (リセット付き) | PM4H-F11R (リセット付き) | |
---|---|---|---|---|
定格 | 定格操作電圧 | 100-120V AC、200-240V AC、24V AC、12V DC、24V DC | ||
定格周波数 | 50/60Hz共用(ACタイプ) | |||
定格消費電力 | 約1.6VA(AC100-120V、200-240V)、約2.3VA(AC24V)、約1.1W(DC12V、24V) | |||
定格制御容量 | 3A 250VAC(抵抗負荷) | |||
動作 | パワーオフディレー | パワーオフディレー(リセット付) | ||
制御時間 | 1秒~10秒:3レンジ切替、1分~10分:3レンジ切替(別機種) | |||
時間精度 ※1, 2, 3 | 動作時間のバラツキ | ±0.3%以内 | ||
セット誤差 | ±5%以内(最大目盛時間基準) | |||
電圧誤差 | ±0.5%以内(定格操作電圧の85%~110%の変化に対して) | |||
温度誤差 | ±2%以内(20℃を基準とし、-10℃~+50℃の範囲内にて) | |||
接点仕様 | 接点構成 | 限時復帰2C | 限時復帰2C(ATC54系列は、限時復帰1C) | |
接触抵抗(初期) | 100mΩ以下(DC6V、1Aにて) | |||
接点材質 | Ag合金にAuクラッド | |||
寿命 | 機械的寿命(接点) | 1,000万回以上(開閉頻度 180回/分) | ||
電気的寿命(接点) | 10万回以上(定格制御容量にて、開閉頻度20回/分) | |||
電気的性能 | 許容操作電圧範囲 | 定格操作電圧の85%~110%、DCタイプは90%~110%(コイル温度20℃にて) | ||
絶縁抵抗(初期) | 充電部-非充電部間、異極充電部間、異極接点相互間、接点間100MΩ以上(DC500Vメガーにて) | |||
耐電圧(初期) | 充電部-非充電部間、異極充電部間、AC1,500V/1分間、異極接点相互間AC1,000V/1分間、接点間AC750V/1分間 | |||
最小電源印加時間※4,5 | 0.1秒(秒タイプ)、2秒(分タイプ)定格操作電圧にて | |||
最小リセット入力時間 | - | 50ms | ||
タイムアップ動作の繰り返し周期 | 3s以上 | |||
リセット入力の繰り返し周期 | 3s以上 | |||
温度上昇 | 55℃以下(定格操作電圧印加時) | |||
機械的性能 | 誤動作振動 | 10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下、左右、前後各方向10分間) | ||
耐久振動 | 10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) | |||
誤動作衝撃 | 98m/s2{10G}以上(上下、左右、前後各方向4回) | |||
耐久衝撃 | 980m/s2{100G}以上(上下、左右、前後各方向5回) | |||
使用条件 | 使用周囲温度 | -10~50℃ | ||
使用周囲湿度 | 30~85%RH(at20℃,結露なきこと) | |||
気圧 | 860~1,060hPa | |||
その他 | 電源リップル(DCタイプ) | リップル率20%以下 | ||
保護構造 | IEC規格IP65(パネル表面のみ:ゴムパッキンATC18002使用時) | |||
質量(重量) | 約100g(ピンタイプ) |
ピンタイプ(埋込取付/表面取付)
公差:±0.5
(単位:mm)
PM4H-F8(リセット入力なし)
ピンタイプ
限時2C
PM4H-F8R(リセット入力付)
ピンタイプ
限時1C・リセット入力付
PM4H-F11R(リセット入力付)
ピンタイプ
限時2C・リセット入力付
有接点入力の場合(ピンタイプの例)
接触信頼性の良い接点で入力を行う。接点バウンスはタイマの誤作動につながるので、バウンス時間の短いものを使用する。
短絡時の端子間抵抗は1kΩ以下、開放時の端子間抵抗は100kΩ以上。
無接点入力の場合(ピンタイプの例)
無接点入力の際は必ずフォトカプラを使用。ON時VCE=0.6V以下になることを確認する。
Loading...
短胴化、IP65の耐環境性、しかもCEマーキングに対応のタイマ。時間レンジをマルチ化し、最大10分間のオフディレータイマ。
【特長】
・動作時間は各々3種類の時間レンジが切替可能。
・1秒~10秒と1分~10分。
・瞬時リセット付品揃え。
・パネルカバーの交換が可能。
・標準(アッシュグレー色)から、黒色(別売)へパネルのデザインを変更できます。
・UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応。
この商品に近い類似品がありませんでした。
PM4HF8-S-AC120VWで型番確定
PM4H-Fオフディレータイマの型番PM4HF8-S-AC120VWのページです。
型番PM4HF8-S-AC120VWに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針