(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ

HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
429円 ~ 679円  特別価格 
税込価格
472円 ~ 747円  特別価格 

【特長】・0.635mmピッチケーブルを一括圧接することができます。・HIF6...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
  • 商品分類:
    ピンヘッダー
  • 仕様:
    ロック付
  • コンタクトピッチ(mm):
    1.27
  • ターミナルピッチ(mm):
    2.54

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
シリーズ詳細
用途
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
0.5
AC125
50
その他
ストレート
耐環境性なし
HIF
-
-55~85
10

1個

429( 472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
プリント基板用
その他
オス(プラグ)
0.5
AC125
60
その他
アングル
耐環境性なし
HIF
-
-55~85
10

1個

471( 518円 )

-

プリント基板用
その他
オス(プラグ)
0.5
AC125
100
その他
アングル
耐環境性なし
HIF
-
-55~85
10

1個

679円

271

( 298円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.635mmピッチケーブルを一括圧接することができます。
・HIF6では2枚であったケーブルが1枚となりました。
・適合電線はAWG#30単線です。
・1番ピン対応接続が可能となり、またカバーを変えることによりバスライン接続が可能です。
・HIF6A(B)シリーズのヘッダーとの嵌合が可能です。
・但し、ロック付きヘッダーはHIF6Hシリーズのみとなります。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ

HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタ

    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板

    基板端子台OMNIMATESL 2極3.5mm1列 ストレート電線対基板

      メーカー ヒロセ電機 ワイドミュラー
      通常価格 429円 316円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
      端子接触部のめっき -
      商品分類 ピンヘッダー -
      仕様 ロック付 -
      コンタクトピッチ(mm) 1.27 -
      ターミナルピッチ(mm) 2.54 -

      HIF6Hシリーズ 0.635mmピッチケーブル圧接コネクタのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      エレクトロニクス部品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました