(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

分割型電流センサ(CT)

分割型電流センサ(CT)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,832円
税込単価
6,415円

既設の設備にも簡単に取り付けが可能。・商品タイプ:分離型・1次側定格電流(A)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    分離型

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • AKW8115およびKW9Mでは専用電流センサ(CT)は使用できません。ご注意ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
1次側定格電流(A)
2次側定格電流(mA)
巻き数
貫通穴Φ(mm)
出力保護
Panasonic注文品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKW4803B

250
125
2000
φ24
クランプ素子付き(±3.0V)
AKW4803B

1個

5,832( 6,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

既設の設備にも簡単に取り付けが可能。
・商品タイプ:分離型
・1次側定格電流(A):250
・2次側定格電流(mA):125

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • AKW8115およびKW9Mでは専用電流センサ(CT)は使用できません。ご注意ください。

AKW4803Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分割型電流センサ(CT)の型番AKW4803Bのページです。
型番AKW4803Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

分割型電流センサ(CT)

分割型電流センサ(CT)

    電力監視用オプション 変流器(分割型)

    電力監視用オプション 変流器(分割型)

      スマート電力量モニタ用オプション品 取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)

      スマート電力量モニタ用オプション品 取付金具(DINレール取付タイプ/マグネット取付タイプ)

        メーカー Panasonic オムロン オムロン
        通常価格 5,832円 3,950円 2,956円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
        商品タイプ 分離型 - -

        分割型電流センサ(CT)のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        使用電力の表示用として
        評価 4.0満足度:4.02019/10/16
        当社内で工場内ラインの使用電力の見える化をする際に各装置の使用電流の測定に使用しています。後付の必要があり、分割型の本電流センサを使用しています。なお表示器は電流センサと同じ会社の製品を使っています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電力管理(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました