(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具

W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,071円
税込単価
11,078円

コネクタの挿入・抜去には専用の挿入治具/抜き治具を使用頂くことで、簡単にコネク...

詳細情報を確認する

  • 適用タイプ:
    その他
  • 適用シリーズ:
    W.FL2シリーズ
  • 用途:
    挿入・引抜治具
  • 特徴:
    W.FL2-LP-040、W.FL2-LP-040HF、W.FL2-LP-032HFを挿入し、嵌合状態から引抜く治具です。
  • 適用タイプ詳細:
    嵌合高さ1.18mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

W.FL2-LP-IN.OUT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W.FL2-LP-IN.OUT

10

1個

10,071( 11,078円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタの挿入・抜去には専用の挿入治具/抜き治具を使用頂くことで、簡単にコネクタの挿入・抜去を行うことができます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

W.FL2-LP-IN.OUTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具の型番W.FL2-LP-IN.OUTのページです。
型番W.FL2-LP-IN.OUTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具

W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具

    HR30シリーズ用 端子引抜治具

    HR30シリーズ用 端子引抜治具

      RP13シリーズ用 端子引抜治具

      RP13シリーズ用 端子引抜治具

        Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)

        Dsubコネクタ 圧着タイプ/圧着コンタクト専用(挿入/引抜工具)

          ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

          ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)

            インターフェースコネクタ PushPullデバイスコネクティビティ 挿入・引抜工具

            インターフェースコネクタ PushPullデバイスコネクティビティ 挿入・引抜工具

              ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用

              ターミナル引抜工具 5558/5556シリーズコンタクト用

                ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(接触子引抜工具)

                ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ(接触子引抜工具)

                  Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)

                  Han D(R)コンタクト引抜工具用先端交換部品(交換用チップ)

                    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用)

                    ダイナミックコネクタ 引抜工具(D5000シリーズ用)

                      【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具

                      【オムロン】MILコネクタ コンタクト引き抜き工具

                        1600シリーズ用 端子引抜工具

                        1600シリーズ用 端子引抜工具

                          QR/Pシリーズ用 端子引抜治具

                          QR/Pシリーズ用 端子引抜治具

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ TE Connectivity HARTING モレックス TE Connectivity HARTING TE Connectivity ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 10,071円 171円 429円 245円 5,143円 15,124円 4,276円 11,489円 529円 5,657円 403円 1,714円 1,714円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用タイプ その他 その他 その他 その他 ダイナミックコネクタ その他 - ユニバーサルメイテンロックコネクタ その他 ダイナミックコネクタ - その他 その他
                            適用シリーズ W.FL2シリーズ HR30シリーズ RPシリーズ - - - その他 - - - - 1600シリーズ QR/Pシリーズ
                            用途 挿入・引抜治具 引抜工具 引抜工具 - - - - - - - - 端子引抜工具 引抜工具
                            特徴 W.FL2-LP-040、W.FL2-LP-040HF、W.FL2-LP-032HFを挿入し、嵌合状態から引抜く治具です。 - メス端子用 - - - - - - - - - -
                            適用タイプ詳細 嵌合高さ1.18mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ 小型防水プラスチックコネクタ プラスチックプッシュプルロックコネクタ - - - - - - - - 高性能小型圧着コネクタ 角形多極ラック/パネル圧着コネクタ

                            W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました