(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UX40-MB-5P
UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ コネクタカンレン

UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ UX40-MB-5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
138円
税込単価
152円

UXシリーズはUSB協会指定の認定機関より認定を受けたコネクタです。最大480...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    対基板
  • 使用電流(A):
    1
  • 使用電圧(V):
    AC5
  • ピン数:
    5
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • シリーズ:
    USB
  • 代表規格:
    ROHS
  • 端子接触部のめっき:
  • 商品分類:
    プラグ
  • 仕様:
    MiniUSB
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+75

型番

UX40-MB-5P 解除

Loading...

UX40-MB-5P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

接続方向
結線方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UX40-MB-5P

アングル
ハンダ
10

5個

138( 152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

UXシリーズはUSB協会指定の認定機関より認定を受けたコネクタです。
最大480Mbpsの高速伝送が可能で、パソコン周辺機器等の接続に適しています。
【特長】
・レセプタクル、プラグとも、ツイストペア間(端子No.2-3)は等電気長設計になっており、理論上スキューはゼロになっています。
・プラグ結線部はモールド上に固定されています。
・独自の金属シールド構造によりオーバーモールドの樹脂が結線部に流れ込みやすいため、収縮チューブを使用しなくてもショートの発生しない構造となっています。
・収縮チューブを使用しないことでツイストペアの撚り戻し長を短くでき、結線部でのインピーダンスの乱れを抑える設計になっています。
・プラグは良好なクリック感が得られるスナップロック方式で、確実な嵌合確認ができます。
・オーバーモールド部は省スペースに配慮した薄型構造となっています。
・レセプタクルの金属シールドはSMTタイプとはんだDIPタイプがあり、基板設計に合わせた選択が可能です。
・エンボステープでの供給に対応し、レセプタクル上面には吸着用の耐熱テープが貼付されていますので、自動実装への対応が可能です。
・吸着テープの無いタイプも対応可能です。

UX40-MB-5Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタの型番UX40-MB-5Pのページです。
型番UX40-MB-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

    FI-Xシリーズ 基板対ケーブル接続用コネクタ

      FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

      FI-Rシリーズ 内部シリアル伝送用コネクタ

        PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

        PS シリーズ FRC圧接式MILタイプ

          基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

          基板回路変更用 PSシリーズ(短絡用コネクタ)

            LYシリーズ プリント基板用コネクタ

            LYシリーズ プリント基板用コネクタ

              PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

              PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ

                PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ

                  PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                  PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ

                    基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

                    基板対FPC用コネクタ DF40シリーズ(高さ1.5~4.0mm)

                      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                      IL-Gシリーズ 2.5mmピッチ・1列型

                        PS シリーズ 基板直付け型

                        PS シリーズ 基板直付け型

                          高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

                          高速伝送対応0.5mmピッチ基板間2~3mm接続用コネクタ FX11シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機
                            通常価格 138円 600円 752円 182円 212円 21円 58円 73円 204円 222円 32円 1,103円 323円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 対基板 対電線 - - 対基板 - - - - - - 対基板 -
                            使用電流(A) 1 - - 1 3 3 - 3 1 - 3 - 0.3
                            使用電圧(V) AC5 - - - - AC/DC250 - - - - AC/DC500 - AC50
                            ピン数 5 30 - - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(プラグ) - - オス(プラグ) - - - - - - - -

                            UXシリーズ USB2.0規格認定コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UX20-MB-5P
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接続方向 結線方法

                            258円

                            ( 284円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ストレート基板実装(DIP)

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました