(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリ

STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25円 ~ 196円
税込価格
28円 ~ 216円

【特長】強固なロック構造・コネクタ嵌合状態で、上下左右、嵌合方向に49Nの引っ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 特長:
    ケーブル外径:5.8mm
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+80

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
商品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブルブッシング
ブッシング
10

10個

196( 216円 )

6日目

ケーブルブッシング
ブッシング
10

10個

182( 200円 )

6日目

ケーブルクランプ
クランプ
10

5個

25( 28円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
強固なロック構造
・コネクタ嵌合状態で、上下左右、嵌合方向に49Nの引っ張り力に耐えられる設計となっています。
・不意の衝撃にもトラブル無く安心してご使用になれます。
コネクタの逆挿入、ななめ嵌合を防止
・上下4つのキーにより、コネクタの逆挿し、ななめ嵌合を防止します。
・ななめ嵌合した時、レセプタクル信号部にプラグが接触しないよう保護する構造になっていますので、挿抜回数の多い周辺機器との接続に最適です。
小型機器のI/Fに最適
・プラグは厚み8mm、長さ20mm(カバー含む)と小型機器に対しても違和感の無いサイズです。
・レセプタクルは高さ3mmと低背、コンタクトピッチは0.5mm、少ない面積で実装できるのでセットの小型化に貢献できます。
豊富なバリエーション
ケーブルの種類が選択可能
・プラグは、はんだ付け結線のため、任意のケーブルをご使用頂けます。
【用途】
・DSC、PDA、ノートパソコン、携帯電話等。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリ

STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリ

    ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA MIDI

    ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA MIDI

      コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

      コーディングキー 超小型コネクタ MCS-MICRO 733シリーズ用

        3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ

        3M(TM)スタンダードソケット/ヘッダークリックプラグコネクタ ストレインリリーフ

          ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA® MINI 890シリーズ

          ロッキングデバイス(勘合保持用) WINSTA® MINI 890シリーズ

            コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

            コーディングキー 小型コネクタ MCS-MINI 734シリーズ用

              PCN10シリーズ用 極性キー

              PCN10シリーズ用 極性キー

                3M<sup>TM</sup>MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

                3MTMMDRシステム ノンシールドシェルパーツ ラッチ

                  MDRシステム ノンシールドシェルパーツ

                  MDRシステム ノンシールドシェルパーツ

                    スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ

                    スタンダードソケット・ヘッダーソケットコネクタ ストレインリリーフ

                      MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ジャックスクリュー

                      MDRシステム ノンシールドシェルパーツ ジャックスクリュー

                        MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

                        MDRシステム ノンシールドシェルキット(ライトアングル型)

                          D sub シリーズ 付属品

                          D sub シリーズ 付属品

                            メーカー ヒロセ電機 ワゴ ワゴ スリーエムジャパン ワゴ ワゴ ヒロセ電機 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日本航空電子工業
                            通常価格 25円 60円 13円 207円 42円 16円 12円 66円 680円 21円 45円 894円 57円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 その他 コネクタ固定具 その他 - - その他 その他 コネクタ固定具 - その他 コネクタ固定具 - -
                            特長 ケーブル外径:5.8mm ロックの解除を指で行うタイプ コネクタの誤嵌合を防止 - - コネクタの誤嵌合を防止 - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -30~+80 - - - - - - - - - - - -

                            STシリーズ 小型携帯端末機器用インターフェイスコネクタ アクセサリのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            計測機器・モバイル機器
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/16
                            小型なのにかん合時のロック感と引張に対する強度が強い(このサイズの他のコネクタより)ので安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            計測機器・モバイル機器
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/16
                            小型なのにかん合時のロック感と引張に対する強度が強い(このサイズの他のコネクタより)ので安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            お得意先様で使用している機器のコネクタ用のオプション品として
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            お得意先様で使用している機器のコネクタとして使用しており、そのコネクタのオプション品としてケーブルクランプ、ケーブルブッシュを購入しています。機器のコネクタの相手側でありますので選定しています。そのコネクタにケーブルを取り付けて納品していますが、特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました