(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円

【特長】・超小型・高密度設計:標準外形がΦ5. 3(突起物を除く)でありながら...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    0.5
  • 許容電圧(V):
    AC30
  • ピン数:
    3
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    SR38
  • シェルサイズ:
    4
  • 端子接触部のめっき:
  • 適合電線サイズ(AWG):
    28
  • 使用温度範囲(℃):
    -15~+60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

SR38-4R-3S(71) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
耐環境性
商品分類
その他耐環境性
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SR38-4R-3S(71)

プリント基板用
メス(ソケット)
その他
その他
レセプタクル
耐振性、耐湿性
基板実装(DIP)
10

1個

1,468( 1,615円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超小型・高密度設計:標準外形がΦ5. 3(突起物を除く)でありながら、その中に、必要機能をコンパクトにまとめていますので、省スペース実装が可能です
・簡易ロックにより振動等の外力に対しても高い信頼性を有し、シールド性も考慮しております
・配線実装が容易:プラグは特殊工具を必要としない組立タイプです
・レセプタクルは基板ディップタイプとなっています

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

SR38-4R-3S(71)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SR38 超小型 高性能丸形コネクタの型番SR38-4R-3S(71)のページです。
型番SR38-4R-3S(71)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

    CMV1シリーズ

    CMV1シリーズ

      JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ

      JAシリーズ 圧着結線式 汎用 丸型コネクタ

        丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

        丸型コネクタ JIS規格丸型防水ワンタッチコネクタ CE01シリーズ

          丸型コネクタ Kシリーズ

          丸型コネクタ Kシリーズ

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ

            ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ

              WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

              WEBシリーズ 丸形防水・半田付結線式コネクタ

                CPC コネクタ シリーズ 1

                CPC コネクタ シリーズ 1

                  プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

                  プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

                    丸型コネクタ 圧着結線式・JL02シリーズ

                    丸型コネクタ 圧着結線式・JL02シリーズ

                      I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ

                      I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ

                        アース機能付き小型 プッシュプルコネクタ MXRシリーズ

                        アース機能付き小型 プッシュプルコネクタ MXRシリーズ

                          PLK-16シリーズ プラグ

                          PLK-16シリーズ プラグ

                            メーカー ヒロセ電機 第一電子工業 日本航空電子工業 第一電子工業 日本航空電子工業 第一電子工業 第一電子工業 TE Connectivity ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.
                            通常価格 1,468円 2,218円 2,298円 2,263円 4,950円 5,662円 1,600円 448円 12円 825円 9円 481円 482円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 CE01 その他 CM10 その他 - その他 その他 HR10 その他 PLK-16
                            許容電流(A) 0.5 3 - - 10 3 - - 2 - - - 5
                            許容電圧(V) AC30 AC200 - - - 200 250/350 - - - - - 125
                            ピン数 3 - - - - - - - - - - - -
                            接続方向 ストレート ストレート - ストレート ストレート - ストレート - - - - - ストレート

                            SR38 超小型 高性能丸形コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました