(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RP17-SC-122
RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子【1~100個入り】 コネクタカンレン

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子 RP17-SC-122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20円 ~ 3,677円
税込価格
22円 ~ 4,045円

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ用の圧着端子です。...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    P・Q・R
  • P・Q・R:
    RP17
  • 定格電流(A):
    2
  • 結線方法:
    圧着
  • 商品分類:
    端子
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

RP17-SC-122 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

コンタクトセックス
端子接触部のめっき
仕様
適合電線サイズ(AWG)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

RP17-SC-122

-

メス
バラ
24〜30
10

1パック

100個入り

1,721( 1,893円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ用の圧着端子です。
【特長】
・挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを引くとロックが解除されます。
・プラグの嵌合の位置には、白色表示がされており、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・独自の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。
・外装は、強靭なガラス入りポリカーボネート樹脂を使用しているので軽量かつ堅牢です。
・レセプタクル嵌合面の金属板により、信号ラインは静電気から保護されています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子

    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング

    圧着端子コンタクト メス 併用:標準Blind-Mateドロワコネクタハウジング

      Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

      Molex KK 396シリーズ メス 圧着端子コンタクト

        圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110

        圧着端子コンタクト メス Molex C-GRID IIIシリーズ 90119-0110

          PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)

          PSシリーズ 圧着結線式ソケットコンタクト(ディスクリートワイヤ用)

            圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

            圧着端子コンタクト メス 最小ワイヤサイズ0.3mm2 OBD-IIシリーズ

              ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

              ILシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

                小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ

                小型・丸型コンタクト JN1 シリーズ

                  TE AMPSEAL 16 776364-1

                  TE AMPSEAL 16 776364-1

                    メーカー ヒロセ電機 TE Connectivity モレックス モレックス 日本航空電子工業 モレックス 日本航空電子工業 日本航空電子工業 TE Connectivity
                    通常価格 20円 175円 25円 84円 17円 31円 13円 54円 60円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    コネクタシリーズ頭文字 P・Q・R - - - P・Q・R - G・H・I J・K・L -
                    P・Q・R RP17 - - - PS - - - -
                    定格電流(A) 2 - - - - - - - -
                    結線方法 圧着 - - - 圧着 - 圧着 - -
                    商品分類 端子 - - - - - - - -

                    RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ 圧着端子のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                    製品のコネクタのピンとして
                    評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                    製品に取り付けているコネクタのピンとして使用しています。お得意先様からのご指定によりコネクタを使用しており、そのコネクタ用のコンタクトピンですので購入しています。通常時でも使用しているシリーズですので品質については特に問題なく差し支えありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました