(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
146円 ~ 629円
税込価格
161円 ~ 692円

【特長】優れた嵌合操作性・挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。・...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    2
  • 許容電圧(V):
    AC100
  • ピン数:
    12
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    RP
  • シェルサイズ:
    13
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+60

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
適用ピン・コンタクト
電線接続方法
耐環境性
商品分類
仕様
その他耐環境性
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ケーブル接続
メス(ソケット)
圧着
その他
ジャック
標準タイプ
耐振性、耐湿性
-
-

1個

629( 692円 )

-

  • 注文停止中
ケーブル接続
オス(プラグ)
圧着
その他
プラグ
標準タイプ
耐振性、耐湿性
-
-

1個

313( 344円 )

-

ケーブル接続
オス(プラグ)
圧着
その他
プラグ
標準タイプ
耐振性、耐湿性
-
10

1個

472( 519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
メス(ソケット)
圧着
その他
レセプタクル
標準タイプ
耐振性、耐湿性
-
10

1個

146( 161円 )

-

  • 注文停止中
プリント基板用
メス(ソケット)
その他
その他
レセプタクル
静電気対策タイプ
耐振性、耐湿性
基板実装(DIP)
10

1個

469( 516円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
優れた嵌合操作性
・挿入時は、プラグを押し込むだけで嵌合が完了します。
・離脱時はスリーブを引くとロックが解除されます。
・プラグの嵌合の位置には、白色表示がされており、嵌合時の位置を合わせやすくしています。
・独自の嵌合ガイドキーによりブラインド嵌合が可能です。
軽量、堅牢
・外装は、強靭なガラス入りポリカーボネート樹脂を使用しているので軽量かつ堅牢です。
静電気対応タイプ
・レセプタクル嵌合面の金属板により、信号ラインは静電気から保護されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ

RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタ

    プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

    プラスチック丸形コネクタ RP13シリーズ

      THB381マイクロ防水中継コネクタ

      THB381マイクロ防水中継コネクタ

        小型 高性能丸形コネクタ HR22シリーズ

        小型 高性能丸形コネクタ HR22シリーズ

          丸型コネクタ 25AAシリーズ

          丸型コネクタ 25AAシリーズ

            JB5 シリーズ レセプタクル

            JB5 シリーズ レセプタクル

              SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

              SR38 超小型 高性能丸形コネクタ

                JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式

                JB1 シリーズ 嵌合時防水型・圧着結線式

                  PLS-20 ゴムブッシング

                  PLS-20 ゴムブッシング

                    PLS-24 ゴムブッシング

                    PLS-24 ゴムブッシング

                      直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

                      直角L型防水中継コネクタ THB390L・401Lシリーズ

                        プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ

                        プラスチック丸形コネクタ RP5シリーズ

                          メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 タカチ電機工業 ヒロセ電機 七星科学研究所 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP. タカチ電機工業 ヒロセ電機
                          通常価格 146円 12円 1,589円 67円 587円 2,242円 1,468円 2,075円 99円 107円 1,589円 158円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 PLS-20 PLS-24 その他 その他
                          許容電流(A) 2 2 10 2 10 3 0.5 3 - - - 5
                          許容電圧(V) AC100 - 400 - 250 AC320 AC30 - - - - -
                          ピン数 12 - 2 - - - 3 - - - - 14
                          接続方向 ストレート - ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート - - アングル ストレート

                          RP17シリーズ 小型プラスチックプッシュプルロックコネクタのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          コンパクト挿抜可能12ピンコネクタ
                          評価 5.0満足度:5.02018/02/14
                          頻繁に交換する治具上のコネクタで、ピン数が必要な場合に使用します。
                          φ15のプラグ径で、12ピンあるので、重宝します。
                          圧着タイプのコンタクトで、必要なピンのみ作成します。
                          専用工具を使えば、失敗もなく、12ピンコネクタができます。
                          10年ほど使ってますが、不具合もなく、挿抜もしやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました