(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,236円
税込単価
3,560円

【特長】・金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に貢献致します。・はんだタイプ、圧...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    2.76

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

RDDB-50S(05) 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途プリント基板用シリーズDsub
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)許容電流(A)3
許容電圧(V)AC350ピン数50
電線接続方法その他接続方向ストレート
耐環境性耐環境性なしシリーズ詳細-
用途-端子接触部のめっき
商品分類プラグコンタクトピッチ(mm)2.76
使用温度範囲(℃)-55~85RoHS ?10

カタログ

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
シリーズ詳細
用途
商品分類
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDDB-50S(05)

プリント基板用
Dsub
メス(ソケット)
3
AC350
50
その他
ストレート
耐環境性なし
-
-
プラグ
-55~85
10

1個

3,236( 3,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属シェルを使用し、小型化、堅牢化に貢献致します。
・はんだタイプ、圧着タイプ、リボン圧接タイプと様々な組合せが可能です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタの型番RDDB-50S(05)のページです。
型番RDDB-50S(05)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタ

    ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ

    ライトアングル タイプコネクタ RD*Dシリーズ

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

      HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

        Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

        Cinch フィルタ付きアダプタ f用途 25極D-Subコネクタ

          Han Hv Eシリーズ

          Han Hv Eシリーズ

            【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

            【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)

              Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

              Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

                Harting 固定ブラケット f用途 9 → 50極D-Subコネクタ

                  57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)

                  57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)

                    USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

                    USBコネクタ タイプMini-B レセプタクル(スルーホール)

                      D-subコネクタ(リボンケーブル圧接結線、ロープロファイル)FDDシリーズ

                      D-subコネクタ(リボンケーブル圧接結線、ロープロファイル)FDDシリーズ

                        Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ

                        Harting 固定ブラケット f用途 9→37極D-Subコネクタ

                          メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 Bel Fuse HARTING ミスミ ミスミ HARTING 第一電子工業 モレックス ヒロセ電機 HARTING
                          通常価格 1,868円 418円 124円 36,396円 4,698円 148円 873円 256円 726円 278円 712円 138円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                          端子接触部のめっき - - - - - - - - ニッケル+部分金 -
                          コンタクトピッチ(mm) 2.76 - 2.54 - - - - - - - - -

                          RD*Bシリーズ RD*B形ライトアングルタイプD-subコネクタのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          RDCB-37P-LN(05)
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?用途 シリーズ 適用ピン・コンタクト 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 電線接続方法 接続方向 耐環境性 シリーズ詳細 用途 商品分類 使用温度範囲
                          (℃)

                          1,868円

                          ( 2,055円 )
                          1個 あり

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          10プリント基板用Dsubオス(プラグ)3AC35037その他アングル耐環境性なし--レセプタクル-55~85
                          型番
                          型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?用途 シリーズ 適用ピン・コンタクト 許容電流(A) 許容電圧(V) ピン数 電線接続方法 接続方向 耐環境性 シリーズ詳細 用途 商品分類 使用温度範囲
                          (℃)

                          角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト