(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16円
税込単価
18円

【特長】 ・ QR/P4シリーズより、同芯数で小型化構造。(ヒロセ電機比20%...

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    P・Q・R
  • P・Q・R:
    QR/P8
  • コンタクトセックス:
    メス
  • 定格電流(A):
    3
  • 許容電圧(V):
    AC300
  • 結線方法:
    圧着
  • 端子接触部のめっき:
  • 商品分類:
    端子
  • 適合電線サイズ(AWG):
    24~20

型番

QR/P8-SC-111(12) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QR/P8-SC-111(12)

10

10個

16( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ・ QR/P4シリーズより、同芯数で小型化構造。(ヒロセ電機比20%減)
 ・ ガイドピンを絶縁物と一体化する事で、小型化。
 ・ 段付きビスを使用する事で、フローティング構造を可能。
 ・ 本品は、UL,CSA,TÜV取得済。

Loading...

QR/P8-SC-111(12)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタの型番QR/P8-SC-111(12)のページです。
型番QR/P8-SC-111(12)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

    ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

    ITT Cannon ソケットコンタクト, SURE-SEAL シリーズ, 圧着端子

      シュアプラグ リセプタクルシリーズ

      シュアプラグ リセプタクルシリーズ

        187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

        187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

          ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

          ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

            メーカー ヒロセ電機 ITTキャノン TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
            通常価格 16円 338円 63円 1,990円 147円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            コネクタシリーズ頭文字 P・Q・R - - - -
            P・Q・R QR/P8 - - - -
            コンタクトセックス メス - メス メス -
            定格電流(A) 3 - - - -
            許容電圧(V) AC300 - - - -

            QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            試作機の部品として
            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
            開発している試作機の部品としてラックアンドパネルコネクタQR/P8シリーズ、2.5mmピッチサイドロック付き基板対ケーブルコネクタHNCシリーズ、モレックス製のMicro-Latch2.00mmピッチ基板用コネクター(50165)も併用しています。数量で購入できる点でミスミを利用しています。日本メーカーは信頼しているのでヒロセ電機についても同じく信頼していますので特に問題ありません。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました