(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PL75-P-1.5CV
PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ コネクタカンレン

PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ PL75-P-1.5CV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,014円 ~ 1,109円
税込価格
1,115円 ~ 1,220円

【特長】 ・ 超小型   従来の75Ω系同軸コネクタに対し、約30%の小型化を...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • シリーズ詳細:
    PL
  • 芯数:
    1
  • 端子接触部のめっき:
  • 周波数範囲(GHz):
    3

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PL75-P-1.5CV 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
形状
電線接続方法
商品分類
適合ケーブル
使用温度範囲(℃)
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PL75-P-1.5CV

ケーブル接続
ストレート
ハンダ
プラグ
1.5CCA-EXBV(LF)
-30~+60
-
10

1個

1,109( 1,220円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ・ 超小型
   従来の75Ω系同軸コネクタに対し、約30%の小型化を実現しており(ヒロセ電機比:PL71シリーズ)、
   機器の小型化による高密度実装に対応しています。また、L形レセプタクルの基板実装高さは5mmです。
 ・ 優れたロック方式
   結合部は電気的基準面が常に接触(トップタッチ)するようなヒロセ電機独自のロック方式を採用し、
   またそれを保護して強固なプロテクト効果を発揮する外筒を有した構造になっているので、高い接触安定性と
   信頼性を保証できます。
 ・ 高整合
   高周波特性はDC~3GHzまで対応可能で、3G-SDI放送機器に適しています。
 ・ 適合ケーブルは1.5Cタイプ
   適合ケーブルは1.5Cタイプを標準ケーブルとしておりヒロセ電機BNC(75)シリーズ等と組み合わせることで
   インターフェイス接続から内部配線に至るまでトータル的なライン接続が可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタ

    PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

    PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

      小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ

      小型プッシュオンタイプ同軸コネクタ MSSシリーズ

        27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

        27DPシリーズ SMB形同軸コネクタ

          BNCコネクタ ケーブル用プラグ

          BNCコネクタ ケーブル用プラグ

            Nシリーズ N形同軸コネクタ

            Nシリーズ N形同軸コネクタ

              N形同軸コネクタ Nシリーズ

              N形同軸コネクタ Nシリーズ

                Fコネクタ ケーブル用プラグ

                Fコネクタ ケーブル用プラグ

                  27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

                  27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

                    SMAコネクタ レセプタクル

                    SMAコネクタ レセプタクル

                      SMT小型同軸コネクタ H.FLシリーズ

                      SMT小型同軸コネクタ H.FLシリーズ

                        極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ

                        極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ

                          同軸コネクタ SMAシリーズ

                          同軸コネクタ SMAシリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 第一電子工業 トーコネ 第一電子工業 ヒロセ電機 トーコネ 第一電子工業 トーコネ ヒロセ電機 ヒロセ電機 ユウエツ精機
                            通常価格 1,014円 1,070円 855円 968円 318円 2,806円 1,161円 320円 3,125円 806円 7,789円 418円 635円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ その他 その他 その他 その他 BNC N N その他 その他 SMA その他 その他 SMA
                            インピーダンス(Ω) 75 75 50 50 50 50 - - 50 50 - 50 50
                            シリーズ詳細 PL PL MSS - - - - - - - H.FL UM -
                            芯数 1 1 1 - - - - - - - 1 1 -
                            端子接触部のめっき - - - - - - - - -

                            PL75シリーズ 小型プッシュオンロック同軸コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました