(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,070円 ~ 2,359円
税込価格
1,177円 ~ 2,595円

【特長】従来の75Ω系同軸コネクタに対し20%小型化。接触信頼性の高い独自のロ...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    75
  • 電線接続方法:
    その他
  • シリーズ詳細:
    PL
  • 芯数:
    1
  • 端子接触部のめっき:
  • 周波数範囲(GHz):
    3
  • 適合ケーブル:
    1.5C-QEV.CW

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
形状
商品分類
使用温度範囲(℃)
電線接続方法詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ケーブル接続
アングル
プラグ
-40~+85
圧接
10

1個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
ケーブル接続
アングル
プラグ
-55~+85
圧接
10

1個

1,950( 2,145円 )

-

  • 注文停止中
プリント基板用
アングル
レセプタクル
-55~+85
基板実装(DIP)
10

1個

2,359( 2,595円 )

-

プリント基板用
ストレート
ジャック
-55~+85
基板実装(DIP)
10

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
従来の75Ω系同軸コネクタに対し20%小型化。
接触信頼性の高い独自のロック方式。
・結合部は電気的基準面が常に接触(トップタッチ)するように工夫された独自のロック方式を採用し、それを保護して強固なプロテクト効果を発揮する外筒を有した構造になっているので、高い安定性と信頼性を保証できます。
中心コンタクトはすべて固定構造を採用。
・75Ω系の同軸ケーブルの極めて細い中心導体を保護するためコネクタの中心コンタクトはすべて固定構造になっていますので、コネクタ挿抜時やコネクタに回転負荷がかかった際にもケーブルにダメージを与えることはありません。
高整合
・高周波特性はDC~3GHzまでV.S.W.R. 1.3以下と高整合であり、3G-SDI放送機器に適しています。
【用途】
・地上波デジタル放送機器に最適。
・BNC(75)シリーズ・PO82Mシリーズ等と組合せることでインターフェイス接続からプラグイン実装、内部配線に至るまで75Ω系ラインでトータル的なコーディネイトが実現可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

    Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

    Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

      同軸コネクタ SMAシリーズ

      同軸コネクタ SMAシリーズ

        27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

        27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

          27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

          27CPシリーズ 75Ω(オーム)SMB形同軸コネクタ

            同軸コネクタ BNCシリーズ

            同軸コネクタ BNCシリーズ

              同軸コネクタ SMBシリーズ

              同軸コネクタ SMBシリーズ

                Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                  BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

                  BNCシリーズ BNC形同軸コネクタ

                    ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ

                    ピンプラグジャック CN-6-J・Pシリーズ

                      メーカー ヒロセ電機 AMPHENOL ユウエツ精機 フジクラ(旧:第一電子工業) フジクラ(旧:第一電子工業) ユウエツ精機 ユウエツ精機 ストーブリ(旧マルチコンタクト) フジクラ(旧:第一電子工業) サトーパーツ
                      通常価格 1,070円 1,599円 635円 3,125円 1,317円 400円 427円 1,367円 626円 2,187円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      シリーズ その他 BNC SMA その他 その他 BNC SMB BNC BNC その他
                      インピーダンス(Ω) 75 50 50 50 75 - 50 - 50 -
                      電線接続方法 その他 圧着 - - - - - ハンダ - ハンダ
                      シリーズ詳細 PL - - - - - - - - -
                      芯数 1 - - - - - - - - -

                      PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました