(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IT1-168S-SV
IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ コネクタカンレン

IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ IT1-168S-SV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
681円 272円
税込単価
749円 299円

【特長】 ・ 4層基板によるインピーダンス整合 4層基板により伝送ラインを...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • シリーズ詳細:
    IT

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

IT1-168S-SV 解除

Loading...

IT1-168S-SV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
接続方向
代表規格
コネクタタイプ
結線方法
端子接触部のめっき
商品分類
仕様
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IT1-168S-SV

対基板
0.4
AC50
168
ストレート
ROHS
プリント基板用
基板実装(SMT)
レセプタクル
-
0.5
-55~+85
10

1個

681円

272

( 299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ 4層基板によるインピーダンス整合
4層基板により伝送ラインをストリップライン構造にすることで特性インピーダンスを50Ωに整合しています
・ 接触信頼性
2点接点により、高い接触信頼性を保証しております
・ 信号:グランド=10:2
信号とグランドを10:2で配置し、各伝送ラインにおける特性インピーダンスの整合をより確実にしています
・ シングルエンド、伝送ライン間100Φの平衡伝送に対応
各伝送ラインの特性インピーダンスを50Ωに整合しております。また、隣接する伝送ライン間で100Ωに
設計されている平衡伝送にも対応可能です
・ 多数個実装対応
嵌合相手のレセプタクルとの相対位置ズレをX方向、Y方向共に±0.2mmまで許容することで、
多数個実装を可能にします
・ 基板レイアウトのカスタマイズ対応
グランドラインの追加によりハイレベルな高速伝送への対応や、電源ラインの追加により複合コネクタ
としてのご使用にも基板レイアウトのカスタマイズにより対応可能です

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

IT1-168S-SVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタの型番IT1-168S-SVのページです。
型番IT1-168S-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

    2.54mmピッチロープロファイルコネクタ HIF3FB、HIF3FCシリーズ

      高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

      高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

        Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

        Dsubコネクタ EMI 金属フード Dsubシリーズ

          Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

          Molex 基板ソケット DisplayPortシリーズ(20極/ライトアングル)

            D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

            D-subコネクタ Dサブコネクタ組立式フード XM3対応/XM2シリーズ

              ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

              ハーフピッチ 多機能 2ピースコネクタ FX2シリーズ

                メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ モレックス ミスミ ヒロセ電機
                通常価格 681円 75円 702円 750円 565円 504円 214円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                シリーズ その他 - - - その他 - -
                シリーズ詳細 IT - - - - - -

                IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                IT1-168P/28-30H(03)
                型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?用途 使用電流
                (A)
                使用電圧
                (V)
                ピン数 接続方向 代表規格 コネクタタイプ 結線方法 端子接触部のめっき 商品分類 仕様 コンタクトピッチ
                (mm)
                使用温度範囲
                (℃)

                2,268円

                ( 2,495円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                10対基板0.4AC50168ストレートROHS基板対基板-伝送ユニット基板間隔30mm0.5-55~+85

                基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました