(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HR11シリーズ 高性能小型コネクタ

HR11シリーズ 高性能小型コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,118円 ~ 1,138円  特別価格 
税込価格
1,230円 ~ 1,252円  特別価格 

【特長】・嵌合ガイドは、ファイブキーを採用していますので、手探りでも定められた...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 許容電流(A):
    2
  • 許容電圧(V):
    AC100
  • 電線接続方法:
    ハンダ
  • 接続方向:
    ストレート
  • シリーズ詳細:
    HR11
  • 端子接触部のめっき:
  • 適合電線サイズ(AWG):
    24
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ピン数
適用ピン・コンタクト
商品分類
嵌合相手1
嵌合相手2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
オス(プラグ)
プラグ
HR11-9BR-4S(73)
HR11-9BJB-4S(73)
10

1個

1,118( 1,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
6
オス(プラグ)
プラグ
HR11-9BR-6S(73)
HR11-9BJB-6S(73)
10

1個

1,118( 1,230円 )

-

6
メス(ソケット)
プラグ
HR11-9BR-6P(73)
HR11-9BJB-6P(73)
10

1個

1,138円

796

( 876円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・嵌合ガイドは、ファイブキーを採用していますので、手探りでも定められた位置に挿入が出来ます。
・手探りで嵌合ガイド(ファイブキー)を合わせる間にコンタクトピンを損ねない様、コンタクトは、安全な位置に配置されています。
・バヨネットロック機構の採用により、コネクタの挿抜操作性を高めています。
・レセプタクルのパネル固定は、六角ナット締付方式を用いておりますので、実装密度を高めることが出来ます。
・コネクタは、各々に雄、雌が用意されていますので、用途に応じて選択が出来ます。
・デザインは、スマートな流線形とし、外装表面は梨地処理を施してありますので、使用機種の美観を損うことなく、小型機器によくマッチングします。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HR11シリーズ 高性能小型コネクタ

HR11シリーズ 高性能小型コネクタ

    丸型防水コネクタ(M12)XS2

    丸型防水コネクタ(M12)XS2

      分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

      分岐T型防水中継コネクタ THB390T・402Tシリーズ

        小型丸型多極コネクタ(ラミコン) RMシリーズ

        小型丸型多極コネクタ(ラミコン) RMシリーズ

          THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

          THB405型 プラグ式 防水中継コネクタ

            【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

            【日本航空電子工業】JN1 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

              XLRシリーズ プラグ

              XLRシリーズ プラグ

                423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

                423シリーズ M16 IP67 丸形コネクタ

                  MS3101シリーズ 防水中継アダプタ

                  MS3101シリーズ 防水中継アダプタ

                    丸型防水コネクタ XS5

                    丸型防水コネクタ XS5

                      NWPC 防水 中継アダプタ(ネジ式)

                      NWPC 防水 中継アダプタ(ネジ式)

                        【多治見無線電機】PRC03 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                        【多治見無線電機】PRC03 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                            メーカー ヒロセ電機 オムロン タカチ電機工業 ヒロセ電機 タカチ電機工業 ミスミ ITTキャノン ビンダー ミスミ オムロン ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,118円 40円 1,097円 23円 3,203円 718円 2,611円 4,080円 7,217円 914円 3,389円 863円 1,689円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続 - ケーブル接続
                            シリーズ その他 XS2 その他 その他 その他 - その他 - MS - NWPC - NRW
                            許容電流(A) 2 4 - - - - - - - 4 - - -
                            許容電圧(V) AC100 - - - - - - - - DC250 - - 250
                            電線接続方法 ハンダ - その他 - その他 - ハンダ - ハンダ - ハンダ - ハンダ

                            HR11シリーズ 高性能小型コネクタのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            設備品の修理に使用
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/22
                            既存の設備に使用しているが、コネクターが破損していた為交換 交換後問題なし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自動機のコネクタとして
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            自動機のコネクタとして使用しています。さまざまなコネクタを使用しているので、その時々の用途に応じて仕様、寸法を確認した上で選定し購入しています。コネクタとして今のところ特に問題などはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置内の接続部に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            装置内の接続部に使用しています。お得意先様からのご指定により選定し購入しています。品質面に関しては特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源ユニットと測定器を接続するコネクタとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/12/26
                            自社製品の電源ユニットと測定器を接続するコネクタとして使用しています。設計の段階で選び購入してみました。初めて利用しましたが、間違って挿すようなこともありません。耐久性に関しては使い始めたばかりなので分かりませんが、コネクタとしての品質については差し支えありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました