(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
32,198円
税込価格
35,418円

この同軸ラインストレッチャーは、50Ωのインピーダンスを保ったまま同軸管長を変...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • シリーズ:
    その他
  • インピーダンス(Ω):
    50
  • シリーズ詳細:
    HLS
  • 端子接触部のめっき:
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~+65
  • 用途詳細:
    アダプタ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

HLS-JJ-1(40) 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

形状
周波数範囲(GHz)
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HLS-JJ-1(40)

ストレート
8
SMA ジャック・ジャック
10

1個

32,198( 35,418円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

この同軸ラインストレッチャーは、50Ωのインピーダンスを保ったまま同軸管長を変化させ、位相を調整するもので、調整後ロックして使用するタイプと、メカ駆動用に使用できるタイプがあります。
位相調整、インピーダンスの整合、信号の合成にご使用下さい。
【特長】
・可動長は10mm、37.5mm、75mmの3種類があります。
・高信頼性。
・コネクタ部にはステンレス鋼を使用しており、金めっきで仕上げてありますので高信頼性を保証できます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】2022年9月末にミスミでは受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャー

    MMCXコネクタ

    MMCXコネクタ

      同軸コネクタ SMAシリーズ

      同軸コネクタ SMAシリーズ

        Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

        Amphenol BNCコネクタ ケーブルマウント 圧着(メス,50Ω,ベリリウム銅,リン酸銅)

          MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)

          MS-162シリーズ 小型インターフェイス同軸スイッチ(DC~10GHz)

            TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,17極)

            TE Connectivity 基板ソケット Multi-Interlock(はんだ,17極)

              極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ

              極細同軸ケーブル用コネクタ UMシリーズ

                SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ

                SMT小型同軸コネクタ E.FLシリーズ

                  BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ

                  BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ

                    27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

                    27DSシリーズ SMC形同軸コネクタ

                      PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                      PL71シリーズ 地上波デジタル放送機器対応小型プッシュオンロック同軸コネクタ

                        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                        Staubli XBB-P 接触保護同軸ソケット

                          メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ユウエツ精機 AMPHENOL ヒロセ電機 TE Connectivity ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ 第一電子工業 ヒロセ電機 ストーブリ(旧マルチコンタクト)
                          通常価格 32,198円 848円 635円 1,599円 2,266円 591円 418円 98円 257円 3,125円 1,070円 1,078円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          用途 その他 - - ケーブル接続 - - - プリント基板用 - - - パネルマウント
                          シリーズ その他 MMCX SMA BNC その他 - その他 その他 BNC その他 その他 BNC
                          インピーダンス(Ω) 50 50 50 50 50 - 50 50 - 50 75 -
                          シリーズ詳細 HLS - - - MS - UM E.FL - - PL -
                          端子接触部のめっき - - - - - -

                          HLSシリーズ 同軸ラインストレッチャーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          同軸コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました