(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HIF3E-10PA-2.54DS(71)
HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー) リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー) HIF3E-10PA-2.54DS(71)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
124円 ~ 262円
税込価格
136円 ~ 288円

【特長】・製品バリエーション・基板に対し垂直に接続するストレートタイプ、平行に...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
  • 商品分類:
    ヘッダー
  • コンタクトピッチ(mm):
    2.54

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HIF3E-10PA-2.54DS(71) 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
シリーズ詳細
用途
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HIF3E-10PA-2.54DS(71)

プリント基板用
その他
オス(プラグ)
1
AC200
10
その他
アングル
耐環境性なし
HIF
-
-55~85
10

1個

140( 154円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・製品バリエーション
・基板に対し垂直に接続するストレートタイプ、平行に接続するライトアングルタイプがあります。
・互換性
・HIF3Bシリーズと互換性を有するピンヘッダーです。
【用途】
・コンピュータ、端末機器、PPC、各種電子機器、OA機器等。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)

    2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

    2.54mmピッチ 基板直付けコネクタ(ケーブル圧接タイプ) HIF2Eシリーズ

      FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

      FCN-361(ハンダ)、FCN-367(圧接) 形コネクタ

        高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

        高寿命 小型角形インターフェイスコネクタ 3500シリーズ

          RJ45アダプタ MHDAシリーズ

          RJ45アダプタ MHDAシリーズ

            D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)

            D-subコネクタ用バックシェル FMHシリーズ(9極/ストレート)

              コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

              コネクタハウジング AMP Universal Powerシリーズ 3.96mm

                CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)

                CRC(TM)(コンパクトロボットコネクター)(54332)

                  メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 富士通コンポーネント ヒロセ電機 RS PRO モレックス TE Connectivity モレックス
                  通常価格 124円 241円 271円 371円 1,847円 2,562円 79円 2,802円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                  端子接触部のめっき - - - - - -
                  商品分類 ヘッダー - - - - - - -
                  コンタクトピッチ(mm) 2.54 - - 1.6 - - - -

                  HIF3Eシリーズ リボンケーブル用コネクタ(ピンヘッダー)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました