(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,187円 874円
税込単価
2,406円 961円

【特長】 ・ 高密度・省スペース-DIN倍密実装を実現   嵌合部を4列配列す...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    1
  • 使用電圧(V):
    AC250
  • 結線方法:
    基板実装(DIP)
  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    1.27
  • 使用温度範囲(℃):
    -55~+85

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

FX1-216P-1.27DSA(71) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
商品分類
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX1-216P-1.27DSA(71)

対基板
216
オス(プラグ)
その他
ストレート
ROHS
ヘッダー
-
10

1個

2,187円

874

( 961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ・ 高密度・省スペース-DIN倍密実装を実現
   嵌合部を4列配列する事により、従来のDINコネクタとほぼ同等の実装面積で、端子数を2倍にすること
   が可能です。
 ・ 高電流・高電圧対応
   全端子数の2/3はハーフピッチの信号用端子で残る1/3が電源アース用端子です。
   電源アース用端子は高電流(1A)高電圧(250V)に対応しています。
 ・ シーケンス構造
   活電状態での挿抜、エンドユーザー側での保守を考慮してFX1シリーズは2段階の時間差接触ができる
   構造としました。
 ・ 逆挿入防止
   コネクタの両端に挿入ガイドを設け、さそい込み量を多くし、また逆挿入も防止しました。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

FX1-216P-1.27DSA(71)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタの型番FX1-216P-1.27DSA(71)のページです。
型番FX1-216P-1.27DSA(71)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

    フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

    フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

      フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

      フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

        DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)

          短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T

          短絡コネクタ XJ8/XG8S/XG8T

            内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)

            内部電源コネクタ DF63シリーズ(15A対応 3.96mmピッチ)

              高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

              高速伝送対応 0.8mmピッチ 基板間接続用コネクタ FX18シリーズ

                1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                1mmピッチ 基板対基板 垂直接続用コネクタ FX5シリーズ

                  ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

                  ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2

                    高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

                    高FPC保持力FPC用コネクタ FH58シリーズ

                      電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ

                      電源用プラスチックコネクタ EMシリーズ

                        CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

                        CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

                          スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

                          スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 オムロン オムロン ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 2,187円 244円 639円 1,470円 13円 38円 570円 270円 255円 858円 152円 257円 162円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用電流(A) 1 1 0.5 2 2 - 0.5 0.5 0.5 - - 3 0.5
                            使用電圧(V) AC250 AC250 AC50 AC300 AC300 - AC100 AC100 AC125 - - AC600 AC125
                            結線方法 基板実装(DIP) - 基板実装(SMT) - - - - - - - - 基板実装(DIP) -
                            端子接触部のめっき - - - - - - -
                            コンタクトピッチ(mm) 1.27 - 0.5 - - - 0.8 1 - - - 4 1.27

                            FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました