(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
234円 ~ 1,076円
税込価格
257円 ~ 1,184円

【特長】・堅牢なロック構造:手荒な作業でもアクチュエータの外れがない堅牢構造を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
端子接触部のめっき
商品分類
仕様
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

-

その他
-
-
-
-
-
-
ROHS
-
-
-
-
-
10

1個

1,076( 1,184円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

対基板
0.5
AC125
44
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
-
-
-
-
-
10

1個

253( 278円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

その他
-
-
-
-
-
-
ROHS
-
-
-
-
-
10

5個

234( 257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なロック構造:手荒な作業でもアクチュエータの外れがない堅牢構造を実現させました
・フリップロック方式による優れた作業性:フリップロック(回転ワンタッチ式)構造により、簡単かつ軽い力でFPCの接続作業が可能です
・ロック時のクリック感を向上させていますので安心して接続作業ができます
・FPC挿入が容易:FPC位置決め機構により、FPC挿入状態での仮止め、および、正確な嵌合位置決めが可能です
・ロック後は、FPC保持力を向上させます
・0.3mm厚FPCに対応:FPCは製作が容易で、挿入性に優れた0.3mm厚にしております
・基板実装が容易:コネクタ前後にリードが出る両端配列により実装部のピッチは接触部ピッチの2倍です
・自動実装に対応:エンボス梱包により、自動実装対応が可能です(1リール1,000個巻き)
・コネクタ下面のパターン禁止エリアが不要(オーバーモールディング構造)
・コネクタ下面を樹脂で覆い、端子の露出をなくしているため基板パターンの引き回しに制限がありません
・基板設計の自由度が向上します
・ハロゲンフリー:コネクタに基準値以上の塩素、臭素を使用していません(※IEC61249-2-21 に従い定義Br 900ppm以下、Cl 900ppm以下、Br + Cl 1,500ppm以下)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)

    FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

    FPC・FFC用コネクタ FH28シリーズ(高さ2.55mm)

      0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

      0.5mmピッチ 高さ5.8mm 垂直実装 FPC用コネクタ FH40シリーズ

        FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

        FPC・FFC用コネクタ FH52シリーズ(高さ2.0mm)

          0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

          0.5mm・1mmピッチ対応 FPC・FFC用コネクタ FH12シリーズ

            フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

            フローティング構造 0.5mm ピッチ 基板間接続用コネクタ FX20シリーズ

              FA5シリーズ

              FA5シリーズ

                スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

                スタッキング高さ3mm~16mm 0.6mmピッチコネクタ FX8Cシリーズ

                  回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

                  回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

                    スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

                    スタック高さ5mm~11mm対応ハーフピッチスタッキングコネクタ FX4シリーズ

                      SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                      SMTタイプ・基板対ケーブル(圧着結線式)接続用 FIシリーズ コネクタ

                        0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

                        0.6mmピッチ、高さ3~4mm、基板対基板コネクタ FX8シリーズ

                          基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ

                          基板対電線接続用コネクタ(機器内用)KX14/KX15シリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 オムロン ヒロセ電機 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業
                            通常価格 234円 660円 328円 558円 257円 639円 247円 211円 115円 162円 93円 183円 447円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目   5日目   5日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            FH30シリーズ 多極 FPC用コネクタ (0.3mm/0.4mmピッチ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました