(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,578円
税込単価
1,736円

【特長】 ・ 丸形圧着端子をケースに挿入するだけでコネクタ化   電線に端子を...

詳細情報を確認する

  • シリーズ詳細:
    EF1
  • 端子接触部のめっき:
    スズ
  • 使用温度範囲(℃):
    -25~+105

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

EF1-38RA-1SCC(20) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品の詳細

  
項目内容
コネクタ形状プラグ、レセプタクル、端子、その他
定格電流130.0, 160.0A
定格電圧AC1,000V, DC1,000V
使用温度範囲-25℃~105℃
極数1
耐電圧3,310V Max.
ロック方式ランチロック
結線方法圧着
ケーブル外径11.7, 12.4mm
接点部めっきスズ

製品番号の構成

コネクタ
①-②③④-⑤⑥⑦⑧(⑨)
例:EF1 - 38 R A - 1 S C A(01)
スリーブ
①-②-⑩(⑨)

例:EF1 - 38 - 22(01)

①シリーズ名:EF1
②端子サイズ:38=38-5サイズの端子用
③コネクタの種別
P:プラグ、R:レセプタクル、無記号:スリーブ
④シリアル記号
⑤極数:1(=1芯)
⑥コネクタの構造
 S:接触ばねを有する側
 P:接触羽が無い側
⑦端子結線方式
 C:圧着結線偏心方向
⑧篏合ガイド表示
 A~Dの4種類のキーあり
⑨その他の仕様違いは、(01)、(02)・・・を付記し区別。
⑩対応ケーブル
 22:導体断面積が22mm2相当のケーブルに対応
 14:導体断面積が14mm2相当のケーブルに対応
 8:導体断面積が5.5、8mm2相当のケーブルに対応

型番リスト

型番

関連

用途
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
電線接続方法
代表規格
コネクタの構造
仕様番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF1-38RA-1SCC(20)

ケーブル接続
160
1000
1
メス(ソケット)
その他
圧着
UL / TUV
接触ばねを有する側
20
10

1個

1,578( 1,736円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
 ・ 丸形圧着端子をケースに挿入するだけでコネクタ化
   電線に端子を圧着すれば殆ど工数を掛けずにコネクタ化が可能です。
 ・ 素早く確実なワンタッチロック構造、ビスの増し締めも不要
   コネクタの嵌合もワンタッチですみますので、配線の工数を削減。ビスが無いため、緩みの心配が有りません。
 ・ 38㎟ケーブルの使用で定格電流130Aに対応
   22㎟ケーブル、14㎟ケーブル、8㎟ケーブル、5. 5㎟ケーブルには、スリーブを用いて導体径を38㎟相当に
   変換する事で対応が可能です。
 ・ DINレール取付タイプ、パネル固定タイプの選択が可能
   様々な箇所で使用が可能です。
 ・ 汎用工具で簡単圧着結線
   特殊な工具が必要有りません。
 ・ ガイドキーにより誤配線を防止
   ガイドキーを設けてありますので、誤配線を防止出来ます。
 ・ TÜV、UL取得

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 

EF1-38RA-1SCC(20)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタの型番EF1-38RA-1SCC(20)のページです。
型番EF1-38RA-1SCC(20)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタ

    バラ線圧着ソケット XG5

    バラ線圧着ソケット XG5

      バラ線圧接コネクタ XG5

      バラ線圧接コネクタ XG5

        3.5mmピッチ2列配列 小型内部電源用コネクタ MDF6シリーズ

        3.5mmピッチ2列配列 小型内部電源用コネクタ MDF6シリーズ

          セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

          セントロニクスコネクタ 圧接バネロックタイプ(メス)

            QE シリーズ 角型コネクタ

            QE シリーズ 角型コネクタ

              エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

              エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                MX34 シリーズ コネクタ

                MX34 シリーズ コネクタ

                  025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                  025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                    MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

                    MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ

                      ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

                      ハイプレッシャーコネクタ GT8Eシリーズ

                        【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

                        【イルメ インサート】CMCE 16A/830V 圧着式

                          【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

                          【イルメ インサート】CQE/CQEE 16A/500V 汎用圧着式

                            メーカー ヒロセ電機 オムロン オムロン ヒロセ電機 ミスミ 日本航空電子工業 TE Connectivity 日本航空電子工業 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ILME ILME
                            通常価格 1,578円 32円 1,753円 21円 979円 1,635円 9円 86円 62円 18円 89円 1,752円 1,499円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ詳細 EF1 - - MDF - - - - - - GT8E - -
                            端子接触部のめっき スズ - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -25~+105 - - - - - - - - - - - -

                            EF1シリーズ 160A対応 ワンタッチ式電源用中継コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました