(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DN-20-CV1
DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース コネクタカンレン

DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース DN-20-CV1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
898円 ~ 1,068円
税込価格
988円 ~ 1,175円

高密度実装のニーズにマッチした薄型、低背型設計でコンパクトにデザインされ、17...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

DN-20-CV1 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

種類
材質
仕様
用途
芯数(芯)
商品種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

DN-20-CV1

フード
アルミ合金
直形フード
縦口プラグケース
20
プラグケース
10

1個

898( 988円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

高密度実装のニーズにマッチした薄型、低背型設計でコンパクトにデザインされ、17.78mm(700ミル)基板間実装が可能です。
電磁波の遮蔽効果の良いアルミダイカスト製であり、コネクタの金属シェルとの組み合わせで確実なノイズ対策が図れます。
【特長】
・端子の結線部は、2.54mmのグリッド配列としている為、プリント基板の回路設計が容易。
・安定した品質の保障。
・ワンタッチロック方式による優れた操作性。
・ディップ用コネクタはスナップ(基板仮止め)金具付き。
・圧接タイプは、標準1.27mmピッチのケーブル用でAWG#26、28の2種の圧接結線が可能。
・圧着タイプはAWG#26~28の線材の圧着結線が可能。
・ケーブル引き出し方法も用途に応じ、縦横2方向が可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース

DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース

    ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ  (メーカー型番:09670019965)

    ローレット頭ネジ M3 D-subコネクタ (メーカー型番:09670019965)

      Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

      Dsubコネクタ パネル取付アクセサリ(ジェンダーチェンジャー専用)

        変換コネクタ

        変換コネクタ

          GRACE INERTIA 3.5シリーズ

          GRACE INERTIA 3.5シリーズ

            ガイドレール 50シリーズ

            ガイドレール 50シリーズ

              MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット

              MDRシステム ワイヤーマウントリセプタクル用シェルキット

                DF22シリーズ用 リテーナー

                DF22シリーズ用 リテーナー

                  HIF5シリーズ用極性キー

                  HIF5シリーズ用極性キー

                    Economy Powerシリーズ

                    Economy Powerシリーズ

                      Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                      Delphi(デルファイ)端子 Weather-Packシリーズ 12089188

                        Signal Double Lockシリーズ ダストカバー

                        Signal Double Lockシリーズ ダストカバー

                          XC5(ファインフィット) オプション品

                          XC5(ファインフィット) オプション品

                            メーカー ヒロセ電機 HARTING ミスミ ミスミ TE Connectivity ケル スリーエムジャパン ヒロセ電機 ヒロセ電機 TE Connectivity Delphi TE Connectivity オムロン
                            通常価格 898円 238円 467円 885円 134円 330円 664円 29円 11円 151円 124円 259円 141円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました