(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
23円 ~ 1,220円  特別価格 
税込価格
25円 ~ 1,342円  特別価格 

DHシリーズは、インピーダンス整合された構造により高速伝送が可能なインターフェ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

390( 429円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

858( 944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

912( 1,003円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

80個

1,161( 1,277円 )

19日目

10

1個

846( 931円 )

9日目

10

10個

23円

16

( 18円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

326( 359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
10

2個

496( 546円 )

-

10

1個

769( 846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

5個

35( 39円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

410円

225

( 248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

533( 586円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

1,220( 1,342円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

10個

260( 286円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

DHシリーズは、インピーダンス整合された構造により高速伝送が可能なインターフェイス用コネクタです。
コンタクトピッチは1mmとコネクタの小型・薄型化を図っており、汎用のハーフピッチコネクタと比べて高密度実装が可能です。
また、嵌合操作ロック機能も4種類用意しており、用途に合わせての選択が可能です。
【特長】
・小型設計。
・堅牢構造。
・独自の圧接構造。
・EMIを考慮したシールド構造。
・豊富なバリエーション。
・高速伝送対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

    ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

      3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

      3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

        3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

        3M(TM)MDRコネクタ リセプタクル ミニチュアデルタリボン(MDR)システム

          MX10 シリーズ

          MX10 シリーズ

            ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

            ハーフピッチインターフェイス用コネクタ DXMシリーズ 角形

              PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

              PSシリーズ ライトアングルスルーホールタイプ

                MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

                  DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                  DXMシリーズ ハーフピッチインターフェイス用コネクタ

                    LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

                    LVDS対応 1mmピッチ基板対ケーブルコネクタ FX15シリーズ

                      セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ

                      セントロニクスコネクタ ジェンダーチェンジャ

                        IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

                        IT1シリーズ 高速伝送対応0.5mmピッチ基板接続用コネクタ

                          1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

                          1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

                            メーカー ヒロセ電機 スリーエムジャパン ヒロセ電機 スリーエムジャパン 日本航空電子工業 ヒロセ電機 日本航空電子工業 IDEC ヒロセ電機 ヒロセ電機 ミスミ ヒロセ電機 ヒロセ電機
                            通常価格 23円 459円 366円 409円 339円 261円 575円 830円 398円 141円 763円 681円 928円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            カメラ関係のドライバー接続部として
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            カメラ関係のドライバー接続部として使用しています。相手側が同じヒロセ電機製のこのコネクタでしたので購入しています。カバーケースの商品でスクリューロックの仕様、手回しタイプとドライバー使用タイプを使用していますが、どちらもそれなりに使用できているので問題ありません。また、コネクタについても同じ規格ですので品質に関しては特に問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            キャプチャボードI/Oコネクタとして使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/12/26
                            キャプチャボードI/Oコネクタとして使用するために購入しました。端子の接続具合や嵌め合い具合といった品質に関しては特に問題ありませんが、カバーケースを購入する際に求めていたスクリューロックタイプの仕様の納期が思ったより長く、入手しやすかった手回しタイプを購入した経緯があります。そのため、もう少し入手性がよくなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            弊社AMPにて使用のカバー欠損の為
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/06
                            カバー欠損にてミスミ様にて購入。
                            在庫有りで翌日届いた為大変助かりました。
                            使用感は他のコネクタと同等。
                            カラーが黒の為差別化されていて分かりやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました