(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF1-2428SC
DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ【1~100個入り】 コネクタカンレン

DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ DF1-2428SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
382円
税込単価
420円

【特長】・基板実装高さ(圧着タイプ)・10mm 2.5mmピッチでありながら、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DF1-2428SC 解除

Loading...

DF1-2428SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF1-2428SC

10

1パック

100個入り

382( 420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基板実装高さ(圧着タイプ)
・10mm 2.5mmピッチでありながら、低背を実現しています。
・プロテクターで圧接部を保護(圧接タイプ)
・圧接結線部をプロテクタで保護する構造のため、ケーブルの引っ張りに強く、且つ埃等も寄せつけません。
・簡易工具で楽々結線 (圧接タイプ)
・高価な圧接マシンは不要です。
・プロテクタにケーブルをはめ込み、圧接工具で締めつけるだけで結線ができます。
・中間結線が可能(圧接タイプ)
・中間結線が可能なため、ケーブルの途中から信号を引き出すことが可能です。
【用途】
・FA機器、計測機器。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DF1-2428SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタの型番DF1-2428SCのページです。
型番DF1-2428SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

    ヘビーデューティ電源コネクタ(フラットワイピング端子付属)2極 350A 6322G1

      RS Pro RJアダプタ

      RS Pro RJアダプタ

        メーカー ヒロセ電機 ANDERSON POWER RS PRO
        通常価格 6円 11,542円 860円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  

        DF1シリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタのレビュー

        評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
        検出器の結線に使用
        評価 4.0満足度:4.02019/03/27
        設計者からの指定があり、購入しました。圧着タイプは低背なので非常にコンパクトで使い勝手が良いです。品質や性能も問題はありません。取り付けの際に専用の圧着工具が必要でその圧着工具が高いのが難点です。端子は良いのですが、圧着工具がもう少し安くなるとよりよいです。

        もっと読む 閉じる

        2が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        電子顕微鏡のラインケーブルコネクタの保守部品として
        評価 5.0満足度:5.02019/04/09
        電子顕微鏡からの信号を送るラインケーブルコネクタとして使用されており、万が一破損などが起きたときの保守部品として選定し購入しています。元々使用されていたコネクタであるため交換後の動作(信号転送)についても問題なく行えています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        自社製品の内部部品として
        評価 5.0満足度:5.02018/12/26
        自社製品の内部部品として組み立て時に使用しています。組み立てを行う際は協力会社に依頼しています。以前から使用していた商品であり、追加工(手直しなど)を行う際に必要となったため購入しました。使い慣れている商品ですので作業性は特に問題なく品質についても差し支えありません。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        耐久装置の基板に
        評価 5.0満足度:5.02018/12/26
        耐久装置を自社で製作しており、その装置の基板と基板を着脱する接続コネクタとして使用しています。設計段階で仕様寸法を確認したうえで選定し購入しました。この商品を使用している中で特に不具合などの話もなく問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        さまざまな製品に対して使用
        評価 4.0満足度:4.02018/12/26
        設計から試作まで行う中でさまざまな試作製品に対して使用しており、同メーカー製の2mmピッチ基板対ケーブルコネクタ(端子1列タイプ)DF3シリーズも併用して使用しています。特に問題なく、長く利用しています。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        DF1-12A1.05
        DF1-12P-2.5DSA(05)
        DF1-12S-2.5R28(05)
        DF1-2A1.05
        DF1-2A1.33
        DF1-2P-2.5DSA(05)
        型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?

        15円

        ( 17円 )
        10個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        34円

        ( 37円 )
        5個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        76円

        ( 84円 )
        5個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        6円

        ( 7円 )
        25個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        6円

        ( 7円 )
        17個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        13円

        ( 14円 )
        10個 あり

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10

        角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました