(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
572円 ~ 1,422円
税込価格
629円 ~ 1,564円

【特長】・端子形状:2段接触式ベローズ形端子を使用し、端子間ピッチは3.96m...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    3
  • 使用電圧(V):
    AC600
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+85

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
結線方法
端子接触部のめっき
商品分類
コンタクトピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
対基板
20
メス(ソケット)
その他
ストレート
-
基板実装(DIP)
レセプタクル
4
-

1個

572( 629円 )

-

対基板
30
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
3.96
10

1個

816( 898円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
対基板
44
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
3.96
10

1個

1,127( 1,240円 )

-

  • 注文停止中
対基板
56
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
3.96
10

1個

1,422( 1,564円 )

-

対基板
72
メス(ソケット)
その他
ストレート
ROHS
-
-
-
3.96
10

1個

1,284( 1,412円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子形状:2段接触式ベローズ形端子を使用し、端子間ピッチは3.96mm、4mmです。
・結線方式:アイレット、ディップの2種類を用意しています。
・基板の誤挿入防止:極性キーを使用することによりプリント基板の誤挿入を防止できます。
・極数バリエーション:12、20、28、30、36、44、56、72、80極の9種類を用意しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

    CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

    CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

      FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

      FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

        CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

        CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

          WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

          WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

            3M<sup>TM</sup>スタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット

            3MTMスタンダードソケット/ヘッダー ライトアングルボードマウントソケット

              回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

              回転バックロック方式(0.5mmピッチ 両接点タイプ) XF2M/XF3M

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2

                  メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 Wurth Electronics スリーエムジャパン オムロン オムロン
                  通常価格 572円 325円 2,187円 257円 778円 4,272円 115円 244円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  使用電流(A) 3 - 1 3 1 AC/DC0.5 1
                  使用電圧(V) AC600 - AC250 AC600 AC250 AC250/DC300 AC/DC50 AC250
                  使用温度範囲(℃) -30~+85 - -55~+85 -30~+85 - - - -

                  CR7シリーズ カードエッヂコネクタのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました