(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
257円
税込価格
283円

【特長】・端子間ピッチ4mm・ 結線方式:アイレット、ディップの2種類を用意し...

詳細情報を確認する

  • 使用電流(A):
    3
  • 使用電圧(V):
    AC600
  • 接続方向:
    ストレート
  • 結線方法:
    基板実装(DIP)
  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    4
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+85

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

CR23-10SA-4DS 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
商品分類
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

CR23-10SA-4DS

対基板
10
メス(ソケット)
その他
ディップソルダータイプ
取付穴付

1個

257( 283円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子間ピッチ4mm
・ 結線方式:アイレット、ディップの2種類を用意しています
・ 基板の誤挿入防止:極性キーを使用することによりプリント基板の誤挿入を防止できます

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

    CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

    CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

      CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

      CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

        UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

        UFシリーズ(バラ線圧着用コネクタ)

          WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

          WurthElektronik 基板ソケット 2列32極ストレート WR-PHDシリーズ

            FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

            FX1シリーズ 高機能多極ハーフピッチコネクタ

              2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

              2.54mmピッチ ボトムエントリータイプコネクタ MDF7シリーズ

                JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                JST FPC / FFC コネクタ, メス, 8極, 0.5mm

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                  JST FPC/FFC コネクタ メス 6極 06FLT-SM2-TB(LF)(SN)

                    電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                    電線対基板 8極 1列 ライトアングル 2.5mm EIシリーズ

                      2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

                      2.54mmピッチ 基板対基板コネクタ HIF3Hシリーズ

                        メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 山一電機 Wurth Electronics ヒロセ電機 ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity ヒロセ電機
                        通常価格 257円 572円 325円 143円 778円 2,187円 49円 155円 128円 120円 244円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        使用電流(A) 3 3 - 3 1 3 AC/DC0.5 AC/DC0.5 3.5 3
                        使用電圧(V) AC600 AC600 - - AC250 AC250 AC250 AC/DC50 AC/DC50 AC250 AC300
                        接続方向 ストレート - - ストレート ストレート - - ストレート ストレート ストレート -
                        結線方法 基板実装(DIP) - - - - 基板実装(DIP) 基板実装(DIP) - - - -
                        端子接触部のめっき - - - - - - - - -

                        CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました