(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
544円
税込単価
598円

【特長】・端子間ピッチ2.54mm。・基板実装方式:ストレートディップ、ライト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

CR22A-44D-2.54DSA(70) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
使用電流(A)
使用電圧(V)
ピン数
適用ピン・コンタクト
シリーズ
接続方向
代表規格
結線方法
端子接触部のめっき
商品分類
仕様
コンタクトピッチ(mm)
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR22A-44D-2.54DSA(70)

対基板
3
AC300
44
メス(ソケット)
その他
アングル
ROHS
基板実装(DIP)
レセプタクル
取付穴無
2.54
-55~+85
10

1個

544( 598円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・端子間ピッチ2.54mm。
・基板実装方式:ストレートディップ、ライトアングルディップタイプを使用しています。
・基板の誤挿入防止:極性キーを使用することによりプリント基板の誤挿入を防止できます。
・極数バリエーション:20、30、34、36、44、50、60、62、68、72、80、100、120極の13種類を用意しています。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

CR22A-44D-2.54DSA(70)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタの型番CR22A-44D-2.54DSA(70)のページです。
型番CR22A-44D-2.54DSA(70)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタ

    CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

    CR7シリーズ カードエッヂコネクタ

      CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

      CR23 高経済性片面プリント基板用コネクタ

        ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

        ICソケット AW 127 シリーズ 2.54mm 20 極 1 列 ストレート

          ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

          ヒロセ電機 基板ソケット DF40 シリーズ 0.4mm 80 極 2 列 ストレート

            JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

            JST 基板ヘッダ, 2極, 1列, ライトアングル, 電線対基板 1.2mm ACHシリーズ

              メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 Assmann WSW Components ヒロセ電機 日本圧着端子製造
              通常価格 325円 572円 257円 257円 584円 166円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目  

              CR22シリーズ ローコスト高性能カードエッジコネクタのレビュー

              評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
              製品のプリント基板に
              評価 4.0満足度:4.02018/12/26
              製品のプリント基板を立体的にする際に選定し購入しました。製品自体をなるべく小さくするようにするため複数の基板を立体的にしてみようと試みました。結果、立体的にすると工数がかかってしまうので現在も検討しています。コネクタ自体の機能面に関しては何の問題もありませんので差し支えありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              試験冶具の基板間コネクタとして
              評価 5.0満足度:5.02018/12/26
              試験冶具の基板間コネクタとして使用しています。カードエッジコネクタが必要でしたので検索したところ一番最初にヒットしたため購入しました。カードエッジコネクタ自体端子間ピッチがほとんど同じ規格ですので接続具合(端子接触も含め)についても特に問題なく使用できています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              CR22-34D-2.54DS(70)
              CR22-44D-2.54DS(70)
              CR22-68D-2.54DS(70)
              CR22-80D-2.54DS(70)
              CR22A-60D-2.54DS(70)
              CR22A-72D-2.54DS(70)
              型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?用途 使用電流
              (A)
              使用電圧
              (V)
              ピン数 適用ピン・コンタクト シリーズ 接続方向 代表規格 結線方法 端子接触部のめっき 商品分類 仕様 コンタクトピッチ
              (mm)
              使用温度範囲
              (℃)

              395円

              ( 435円 )
              2個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30034メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴付2.54-55~+85

              491円

              ( 540円 )
              2個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30044メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴付2.54-55~+85

              695円

              ( 765円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30068メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴付2.54-55~+85

              788円

              ( 867円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30080メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴付2.54-55~+85

              611円

              ( 672円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30060メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴無2.54-55~+85

              720円

              ( 792円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10対基板3AC30072メス(ソケット)その他ストレートROHS基板実装(DIP)レセプタクル取付穴無2.54-55~+85

              基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました