(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
366円
税込価格
403円

3200シリーズコネクタは、電子機器の小型化、薄型化に対応すべくコンタクト間ピ...

詳細情報を確認する

  • 端子接触部のめっき:
  • コンタクトピッチ(mm):
    0.8

型番

3240-12P-TO-C(50) 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

用途
シリーズ
適用ピン・コンタクト
許容電流(A)
許容電圧(V)
ピン数
電線接続方法
接続方向
耐環境性
シリーズ詳細
商品分類
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3240-12P-TO-C(50)

その他
その他
メス(ソケット)
0.5
AC125
12
ハンダ
ストレート
耐環境性なし
3200
プラグ
-20~80
10

1個

366( 403円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

3200シリーズコネクタは、電子機器の小型化、薄型化に対応すべくコンタクト間ピッチ0.8mm、実装高さ2.9mmにて設計されたSMT対応のEMI対策超小型インターフェース用コネクタです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタ

    DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

    DHシリーズ 高速伝送用 1ミリピッチ 小型インターフェイスコネクタ

      MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

      MICROSMART 入出力モジュール用MILコネクタ

        1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

        1.78mmピッチ 角形インターフェイスコネクタ QMシリーズ

          UBコネクタ

          UBコネクタ

            JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

            JAE,PCIカードコネクタ,0.8mm ピッチ,52極,メス

              025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

              025コンタクト・IL-AG9 シリーズ

                MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ

                MELSEC-Fシリーズ 入出力ケーブル自作用コネクタ

                  ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

                  ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ワイヤーマウントリセプタクル

                    Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                    Dsubコネクタ RS-232C変換アダプタ

                      3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                      3M ミニカメラリンク規格準拠品 基板実装コネクタ リセプタクル

                        IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ

                        IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ

                          MICROSMART アナログ入力用ケーブル付コネクタ

                          MICROSMART アナログ入力用ケーブル付コネクタ

                            メーカー ヒロセ電機 ヒロセ電機 IDEC ヒロセ電機 日本圧着端子製造 日本航空電子工業 日本航空電子工業 三菱電機 スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン ミスミ IDEC
                            通常価格 366円 23円 830円 928円 147円 918円 74円 1,589円 459円 873円 640円 599円 690円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                            端子接触部のめっき - - - - - - - - - - - -
                            コンタクトピッチ(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            3200シリーズ SMT対応超小型インターフェイス用コネクタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました