(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
855円
税込単価
941円

【特長】・5色のモジュール・AWG24(Φ0.5mm)の単線を結線可能

詳細情報を確認する

  • カテゴリ:
    その他
  • 適合ケーブル(線種):
    単線
  • 適合ケーブル(AWG):
    AWG22 / AWG24
  • 導体外径(AWG)(φmm):
    0.5(24) ~0.65(22)
  • 絶縁体外径(φmm):
    0.965 ~1.2
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • 外被覆径:
    φ5.8mm以下のUTP を設定
  • 対応ケーブル:
    カテゴリ3 以上に対応しているツイストペアケーブル

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CJ64BLY 解除

Loading...

カテゴリ3 モジュラージャック 6極4芯の仕様

CJ64の外観

CJ64の外観

仕様

  • RJ11ターミネーションキャップ付き。

モジュラージャック色

  • IW(オフホワイト)
  • IG(ライトグレー)
  • EI(アイボリー)
  • BL(黒)
  • WH(白)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ64BLY

0074983035113

1個

855( 941円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5色のモジュール
・AWG24(Φ0.5mm)の単線を結線可能

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)の型番CJ64BLYのページです。
型番CJ64BLYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    カテゴリ6A モジュラージャック

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

      LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 JJアダプタ(中継用ジャック)

        カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

        カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

          カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

          カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

            LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

              カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

              カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

                カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

                カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

                  CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                  CAT5E・CAT6A モジュラージャック

                    LAN用コンセント TEA-100

                    LAN用コンセント TEA-100

                      Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                      Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                        LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                          メーカー パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット パンドウイット パンドウイット ELPA朝日電器 ヘラマンタイトン ミスミ
                          通常価格 855円 2,210円 850円 1,232円 1,574円 787円 1,076円 5,450円 907円 2,425円 987円 873円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          カテゴリ その他 CAT6A - CAT5e CAT6 CAT5e CAT5e CAT6A - CAT6 CAT5e -
                          適合ケーブル(線種) 単線 - - より線/単線 より線/単線 - - より線/単線 - - - -
                          適合ケーブル(AWG) AWG22 / AWG24 - - - - - - - - - - -
                          導体外径(AWG)(φmm) 0.5(24) ~0.65(22) - - - - - - - - - - -
                          絶縁体外径(φmm) 0.965 ~1.2 - - - - - - - - - - -

                          CAT3 電話用モジュラージャックシリーズ(6極4芯タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました